파카하니핀코리아
'2020 세미콘 코리아' 전시회 참가
파카는 매년 세미콘 전시회에서 각 그룹의 신제품과 반도체 분야의 신기술을 소개하고 있습니다. 오는 2월 5일부터 7일까지 3일간 서울 코엑스 전시장에서 열리는 전시회에서 1층 A홀 328호 파카하니핀 부스를 방문하세요.
파카의 출품 제품 미리 보기
파카하니핀코리아의 반도체 시장 관련
제품카탈로그를 확인하세요~!

초 고순도 감압레귤레이터 – SQ140.5cv
* 적용 애플리케이션
반도체 제조분야 / 프로세스 가스 캐비닛 / 고 유량 퍼지 시스템 / 사용 시점 압력 조절

* 특장점
• 내부 스프링이 적고 나사산이 없음
• Positive Shut-off, 고정식 다이어프램 설계
• Metal-to-metal 다이어프램과 내부 씰
• 내부 전체 전기 폴리시로 표준 설계됨
• Hastelloy-C22® 트림 및 Vespel® 시트 옵션 제공
고순도 실린더 커넥터 - CGA Diss Connector
* 적용 애플리케이션
계측기, 분석기 애플리케이션 조건에 충족되는 무결성 CGA 및 초고 무결성(DISS) 커넥터

* 특장점
• 특허 받은 Seal Enhancer로 연결 무결성 개선
• PCTFE, 알루미늄 및 니켈로 제공되는 개스킷
• 하기 부품 포함
       니플, 너트, 개스킷, 어댑터, 캡, 플러그, 어셈블리, 씰 인핸서. 유연한 피그 테일, 토크 렌치
Parflex 금속 호스
* 적용 애플리케이션
화학물질이나 가스를 유체로 사용하거나, 극한의 온도에 견뎌야 하는 애플리케이션

* 특장점
• 우수한 내 화학성
• 고온에서 작동
• 완전 진공-완전 진공 상태에서 티스 모양 유지, 다른 호스 유형 붕괴
• 화재 안전-최대 1200 ° F의 무결성 유지
• 제로 침투
• 누출이 없는 피팅 용접 연결
CPI  퀵 커플링
* 적용 애플리케이션
가스 및 화학품 적용 애플리케이션

* 특장점
• 진공 또는 압력 시스템을 위한 신뢰할 수있는 누출 방지 O- 링 씰 적용
• 커플러 및 니쁠은 밸브 형으로 제공. 액체 또는 가스의 손실을 최소화하기 위해 밸브가 연결되면 자동으로 열리고 연결이 끊어지면 차단됨.
• 포지티브 밸브 정지
• CPI 시리즈 커플러 및 밸브 니플은 100 % 공장 누출 테스트를 1x10-3 cc / s로 테스트. 
리니어모터 - I-Force Ironless
* 적용 애플리케이션
정밀이송

* 특장점
• 인력(引力) “0” - 안정적으로 균형잡힌 이중 Magnet Track, 안전하고 간편한 운반, 조립 과정 중 불필요한 내력을 전혀 처리할 필요성이 없음
• 코깅 현상 ‘0’ - Ironless 코일부 기능을 통해 코깅 현상 미발생 및 최고 수준의 평활도 유지
• 저 중량성 코일부 사용 - 철 성분이 전혀 함유되어 있지 않음으로써 가속 및 감속 속도가 보다 빨라질
뿐아니라, 기계적 대역폭이 보다 증가하게 됨
• 공극 허용치 상승 - 배치 정렬 및 설치 작업의 간편성
IO Link 공압, 전동 리니어 솔루션
* IO Link, 공압/전동 리니어 드라이브
파카코리아의 Moduflex IO-Link 모듈을 사용하면 IO-Link 마스터에 효율적인 비용으로 쉽게 연결할 수 있으며, PLC 중심 및 산업용 이더넷 네트워크를 통한 분산화 시스템이 가능합니다.

* 공압/전동 리니어 드라이브
• 완벽한 모듈형 디자인과 컴팩트 디자인
• 최저 누설 설계, 최대 수명 8,000 km
• 양방향 균등한 추력
• 속도, 하중 그리고 동작 프로파일에 대한 폭 넓은 선택사양
• 쉬운 유지보수 및 간편한 설치
• 자동 재조정 기능의 와이퍼 시스템
• 높은 측면하중 가능, 최대 스트로크 6,000 mm*
•  3면 마운팅 레일을 이용한 다양한 옵션 설치 (리니어-가이드, 마그네틱 스위치 등)