FLUID AND GAS HANDLING
FEATURED PRODUCTS


Parker의 801 호스는 압력범위가 200-350 psi 이며, 가장 폭넓은 유체 호환성, 적용 범위, 및 사이즈 범위를 가진 Push-Lok 다목적 호스라인에 속합니다.

온도와 투명성이 중요한 조건이라면, Parker의 PFA 튜브가 최적의 제품입니다. PFA 튜브는 PTFE의 고온 속성, 긴 연속 길이 및 거의 FEP 튜브만큼의 투명성을 제공합니다.


Nomex Braid 가 적용된 PTFE 호스는 RFI(무선 주파수 간섭) 문제를 제거하며, 금속 호스 어셈블리에 비해 응력(Stress)이나 굴곡(Flexing)으로 인한 균열 발생 위험이 훨씬 적습니다.

매체 또는 대기 내 화학 물질 및 극한의 온도에 대비하도록 설계된 금속 호스 어셈블리는 화학적 내성과 화재 안전성이 뛰어나고 흡습성이 낮아 최고의 성능을 발휘합니다.

필요한 기술 자료를 손쉽게 확인하세요!
자료실(Resources)을 방문하여 제품 설명서,
백서 및 실제 적용 사례를 확인할 수 있습니다.
최고의 서비스 & 지원
가장 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 답변과
필요한 연락처 정보를 한곳에 모아 신속하고 명확한 지원을 약속드립니다.

파카하니핀코리아 
경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이노밸리E, 10층, 13486
Tel. : +82 31 359 0700  /  Fax. : +82 31 359 0780