INSTRUMENTATION PROCESS
FEATURED PRODUCTS
FR1400 시리즈 UHP 단일 스테이지,
고 유량, 감압 레귤레이터
FR1400은 반도체와 청결 과정에서 높은 압력의 가스배달을 위한 초고순도 레귤레이터입니다. 높은 유량, 부피(use bulk)의 실린더 또는 포인트와 특수 가스 어플리케이션에 최고의 선택입니다.
PFA 밸브
PFA & PTFE 제품은 누설 없는 연결(leak-tight connection)과 최소한의 유체 정체 용적(dead volume)을 제공하여, 초고순도(UHP) 반도체 제조 공정 및
부식성 화학 물질 응용 분야에 이상적으로 적합합니다.
UHP 스테인레스 스틸 체크 밸브
F9 시리즈 | 한국
F9 시리즈는 전체가 용접된 고순도 체크 밸브이며, 최대 0.90의 높은 Cv를 제공하여 패널 공간을 절약해준다. 반도체 팹, VMB/VMP, 그리고 가스 캐비넷 제조 업체에서 사용하기에 적합합니다.
TOOLS REGULATORS
UHP 타이드 다이어프램 압력 레귤레이터 (최대 250 psig) - SQ2Micro 시리즈 | 한국
SQ2Micro 압력 레귤레이터는, 작은 케이스로 정밀한 압력 제어가 필요한 경우, UHP 사용점에 사용되도록 설계되었습니다. 누출 견실성을 제공하여, 중요한 반도체 작업에 이상적입니다.
UHP 타이드 다이어프램 압력 레귤레이터 (최대 250 psig) - SMSQ2Micro 시리즈 | 한국
SMSQ2Micro 압력 레귤레이터는, 작은 케이스로 정밀한 압력 제어가 필요한 경우, UHP 사용점에 사용되도록 설계되었습니다. 누출 견실성을 제공하여, 중요한 반도체 작업에 이상적입니다.
TOOLS DIAPHRAGM VALVES
UHP 다이어프램 Y- 밸브 - 수동 또는 공기 작동식 (진공에서 300 psig) - 930Y 시리즈
930Y 시리즈 다이어프램 밸브 (Y 블록 몸체)는 2 개의 밸브를 하나의 컴팩트한 몸체에 결합하여 퍼지 시스템을 가스 매니폴드에 통합하는 것과 동시에 퍼지 프로세스의 효율성을 향상시킵니다.
UHP 다이어프램 밸브 - 수동 또는 공기 작동식 (진공에서 300 psig) - 930 시리즈
930 시리즈 다이어프램 밸브 (1-1 / 8 인치 몸체 크기)는 다양한 수동 작동기 및 공기 작동 구동기 방식으로 주문가능하며, 신뢰성, 누설 방지 및 청결성을 제공하므로 UHP 분야에 이상적입니다.
UHP 표면 실장 다이어프램 밸브 - 수동 또는 공기 작동식 (진공에서 250 psig) - SM930 시리즈
SM930 시리즈는 수동 조작방식과 공기작동 방식으로 다양하게 제공됩니다. 이 제품은 뛰어난 신뢰성, 누출 견실성, 및 청정도를 제공하여, UHP 반도체 모듈 표면-장착 시스템에 이상적입니다.
필요한 기술 자료를 손쉽게 확인하세요!
자료실(Resources)을 방문하여 제품 설명서,
백서 및 실제 적용 사례를 확인할 수 있습니다.
더 알아보기
최고의 서비스 & 지원
가장 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 답변과
필요한 연락처 정보를 한곳에 모아 신속하고 명확한 지원을 약속드립니다.
더 알아보기
파카하니핀코리아
경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이노밸리E, 10층, 13486
Tel. : +82 31 359 0700 / Fax. : +82 31 359 0780