PROCESS FILTRATION
FEATURED PRODUCTS


업계 선도적 성능을 제공하는 첨단 질소 가스 발생기이며, 생산성·지속가능성·수익성 향상의 원천입니다. NITROSource Plus는 97%에서 99.9995%에 이르는 등가 질소 순도의 질소 가스를 제공합니다.

소형에서 중간 정도의 유량 요구에 적합한 콤팩트하고 비용 효율적이며 신뢰성과 안전성이 뛰어난 현장 질소 가스 발생 솔루션입니다. NITROSource Compact는 95%에서 99.999%에 이르는 등가 질소 순도의 질소 가스를 제공합니다.


중간 유량의 압축공기 처리 시스템으로, 7 barg에서 최대 300 m³/hr의 유량에서 -70°C, -40°C 또는 -20°C의 압력 이슬점을 제공합니다. 모든 산업용 압축공기 application에 적합합니다.

콤팩트한 무가열식 압축공기 건조기는 7 barg에서 최대 86 m³/h의 유량 요구와 -40°C 이슬점을 충족합니다(옵션: -25°C 및 -70°C).


일반 산업, 자동차, 전자 및 반도체 제조용 청정 건조 공기(CDA)를 제공하는 대유량 압축공기 처리 시스템입니다.

소유량 압축공기 처리 시스템으로, 일반 산업, 자동차, 전자 및 반도체 제조용 청정 건조 공기(CDA)를 제공하며, 매우 낮은 압력 강하로 우수한 에너지 절감을 제공하는 고효율 coalescing 및 particulate 필터입니다.


압축 공기가 ISO8573-1 등급 0 또는 1을 충족해야 하는 산업 분야에서 오일 증기를 줄이기 위해 설계된 소형, 모듈식 구조의 유증기 제거 필터입니다.

반도체 에코시스템

이 인터랙티브 콘텐츠에서는 Parker의 실링(Sealing) 및 유체•가스 제어 솔루션을 한눈에 살펴볼 수 있습니다.

필요한 기술 자료를 손쉽게 확인하세요!
자료실(Resources)을 방문하여 제품 설명서,
백서 및 실제 적용 사례를 확인할 수 있습니다.
최고의 서비스 & 지원
가장 자주 묻는 질문(FAQ)에 대한 답변과
필요한 연락처 정보를 한곳에 모아 신속하고 명확한 지원을 약속드립니다.

파카하니핀코리아 
경기도 성남시 분당구 판교로 255, 이노밸리E, 10층, 13486
Tel. : +82 31 359 0700  /  Fax. : +82 31 359 0780