PARKER SPORLAN 은 유체제어와 HVAC 업계의 선두기업으로써 탁월한 엔지니어링 솔루션을 제공합니다.
APK 과열도 컨트롤러는 파카의 고유한 제어 기술 및 정밀 전자식 밸브를 사용하여 압력 및 온도를 안정적으로 제어하며,
약 12%의 재료비, 57% 인건비 절감 포함 평균 26.5% 의 에너지 세이빙 효과가 기대됩니다.
APK 컨트롤러는 스폴란 전자식 밸브 패키지와 함께 통합 솔루션을 제공합니다.
Find out Parker's New Product !
Ensure Safety
온도, 압력 센서가 short 또는 open 에러 일 경우, Start over Ratio (DA4003)로 밸브 유지. 안전 알림기능 가능
정밀하고 효율적인 컨트롤
밸브 모터의 사양에 따라 MAXpulse와 속도를 셋팅하여 정밀한 컨트롤 제공
과열도 보호기능
낮은 과열도 알람(Low Superheat alarm)이 작동할 경우, 밸브를 Lower Limit value값으로 셋팅하여 가능한 빠르게 밸브의 open 상태를 최소화
작동 온도와 압력의 안정된 유지
컨트롤러는 일정한 속도 및 비율로 밸브를 여닫아 압력과 온도의 고정값을 유지 (LOP, MOP 기능, valve lower limit)

애플리케이션

CHILLER
냉각기
냉각기의 첨단 기술 및 에너지 소비 특성은 반도체 시설 및 산업용 냉각 시스템에서 핵심적인 역할을 합니다. 파카는 장비의 유연성, 신뢰성 및 에너지 효율을 높여줍니다.
COLD ROOM & CHAMBER
콜드룸 및 챔버
 PARKER는 EEV와 컨트롤러 패키지는 일정한 온도를 정밀하게 컨트롤하고 유지해야하는 콜드룸 및 챔버에서 빠른공정시간과 반복성에서 우수성을 보입니다.  
EVAPORATOR
증발기
증발기 성능을 보장하고 에너지 절약을 이루어지기 위해서는 안정적인 온도유지능력과 밸브의 최대 용량이 중요합니다. APK+EEV 패키지는 최고의 성능을 보장합니다.
PROCESS COOLING
냉각 공정
 PARKER는 정밀 냉각이 필요한 직접 팽창 및 2차 냉각수 냉각 시스템에 적합한 유량 제어 제품을 제공함으로써 빠른 분석을 통해 신뢰성이 높아집니다.  

APK Controller +EEV Package

유니폴라 타입
  • 신뢰성 높은 다이렉트 드라이브 스텝 모터
  • 정확한 500스텝 유량 솔루션
  • 고효율 시스템을 위한 철저한 차단
  • 효율적인 저전력 디자인 ; 유지 전류가 필요하지 않음
바이폴라 타입
  • 최대정격압력 90bar(SER-HP)까지 사용 가능
  • 0.0023mm / step 초정밀 제어
  • 고성능 액츄에이터 어셈블리, 1백만 구동사이클 보증
  • 반도체칠러, 항온항습챔버 등 광범위한 범위 적용
CO2 타입
  • 최대정격압력 140bar(GCM)
  • R-744 CO2 사이클(초임계, 아임계) 모두 적용가능
  • Pin&Port 압도적 정밀성 및 고성능 액츄에이터 내구성
  • 팽창라인, 핫가스바이패스, 가스쿨링, 플래시가스 라인 모두 범용 보증

제품 카달로그 및 산업 트렌드 백서

HVAC 산업 트렌드 백서 및 제품 카달로그
에너지 효율성과 IoT통합성은 빠르게 변화하는 오늘날의 HVAC 시장에서 필수로 고려해야 하는 항목 입니다. HVAC의 시장가치는 이미 2020년에 1,274억달러를 넘어섰으며, 2028년 까지 매년 5.9%씩 성장 할 것으로 예상됩니다. 강력한 환경규제와 스마트 시스템과 효율성 등 시장에 영향을 미치는 것들이 무엇인지, HVAC 산업 트렌드 백서를 통해 알아보세요.

반도체 산업 트렌드 백서
글로벌 반도체 산업은 통신, 컴퓨팅, 의료, 온라인 서비스 및 자동차를 포함한 산업의 칩 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 앞으로도 전 세계적으로 다양한 산업 분야에서 칩에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다.반도체 시장의 현 상황과 앞으로의 트렌드에 대해 확인 해 보세요.

  • 성장을 주도하는 애플리케이션
  • 글로벌 반도체 부족.
  • 글로벌 수요충족을 위한 생산량 추가.
  • 최근 반도체 기술의 발전.
클릭하면 자료 열람이 가능합니다.
아래의 폼을 작성 하시면 산업 트랜드 백서와 제품카달로그 및 FAQ 자료를 확인 하실 수 있습니다. 그 외 기술문의 사항도 작성 해 주시면 빠른 시일내에 전문 엔지니어분이 답변 드리도록 하겠습니다.
(ex 홍)
(ex 길동)
견적, 기술, 구입, 기타 문의 등등
개인정보보호법 및 관련법규를 준수합니다. 자세히보기 : http://www.parker.com/privacy-policy
이메일 수신 후 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.

APK 셋팅 방법 및 제품 관련 영상
파카하니핀 코리아 (Parker Hannifin Korea)
445-941 경기도 화성시 장안면 장안공단1길 23
Tel: 031-359-0700
Fax: 031-359-0780
담당부서: guemseok.ryu@parker.com 류금석 과장


파카코리아 대리점 (주) 자스쿨
경기도 용인시 처인구 모현읍 백옥대로 2072-21
대표이사 홍우진
Tel: 010-3011-1955
E-mail: gjdbsal0502@naver.com

                                         © PARKER HANNIFIN CORP 2025