Botones personalizados Parker.com
Botones personalizados ¿Quienes somos?
Botones personalizados Página Principal

Acompañamos del 20 al 21 de junio 2024

Objetivo

Al finalizar el participante entenderá el principio de funcionamiento y tendrá la habilidad de seleccionar, conectar, programar y poner en marcha un actuador hibrido de la serie HAS con el fin de ofrecer soluciones con esta tecnología a los usuarios finales.
Temario

-Principio de funcionamiento

-Oferta Parker

-Selección del actuador según la aplicación

-Conexión e instalación
-Parametrización y puesta en marcha    
Requisitos
-Conocimientos básicos de hidráulica y simbología

-Completar Learning Path hidráulica en PLI
Material de soporte

-Demo HAS

-Catálogos de la serie HAS

-Compax

 
Costo

-El costo del curso será de $5,000.00 + IVA

-El monto del mismo se cargará por medio de una nota de cargo.

IMPORTANTE: Los participantes con calificación aprobatoria de 80% en el examen final exentarán el pago.
Ubicación

A continuación encontraras en lugar donde se llevara acabo el curso y el hospedaje sugerido, da clic sobre el mapa para conocer la ubicación exacta
Lugar:

Parker Hannifin – Motion & Control 
Hospedaje Sugerido:

Courtyard by Marriott Toluca Airport
Registro

Llena el siguiente formulario para completar tu registro, una vez que recibamos la información serás contactado para confirmar tu asistencia.
Política de cursos

Para conocer nuestra política de cursos, haz clic en el botón que se encuentra a continuación
¿Requieres soporte más información?

No dudes en comunicarte, da clic en el siguiente boton

¡Síguenos!