배출 없는 무공해 미래를 위한 건설
   L120H ELECTRIC CONVERSION

CONSTRUCTING AN EMISSION-FREE FUTURE

Working in partnership with Volvo CE, Parker’s long electrification experience has helped convert Volvo’s mid-sized, 20-ton L120H wheel loader from diesel to electric. The first of the next generation of electrified, heavy-duty, off-road vehicles, the all-electric L120H leads the way in transforming the construction industry to more sustainable, emission-free vehicles.
Volvo CE와 협력하여 작업한 파커의 오랜 전기화 경험은
Volvo의 중형 20톤 L120H 휠 로더를 디젤에서 전기로 전환하는 데 도움을 주었습니다.
차세대 전기차 중 첫 번째인 L120H는 건설 산업을 보다 지속 가능한 무공해 자동차로 전환하는 데 앞장서고 있습니다.
Parker 전동화 부품을 사용한 Volvo L120H Electric Conversion 휠 로더는 디젤과 동일한 강력한 성능을 제공합니다. 배기가스 배출 제로와 거의 무소음 작동으로 차량 운영자와 인근에서 일하는 모든 사람에게 향상된 편안함을 제공합니다. 240kWh 배터리로 구동되는 L120H Electric Conversion은 약 5시간의 런타임과 약 1.5-2시간의 0-100% 충전 시간을 갖습니다.

L120H 협업은 파커가 차량 전기화를 위한 혁신적인 솔루션을 제공하고 파트너가 공급망 복잡성과 시장 출시 시간을 줄이는 데 어떻게 도움을 줄 수 있는지를 보여주는 완벽한 사례입니다. Parker의 전기화 키트에 사용되는 구성 요소에 대해 자세히 알아봅시다!
Using Parker electrification components, the Volvo L120H Electric Conversion delivers the same powerful performance as its diesel counterpart. With zero exhaust emissions and near-silent operation, it provides enhanced comfort to vehicle operators and anyone working nearby. Powered by 240 kWh batteries, the L120H Electric Conversion has a runtime of approximately five hours and an estimated 0-100% charge time of approximately 1.5-2 hours.

The all-electric L120H collaboration is a perfect example of how Parker can provide innovative solutions for vehicle electrification and help partners reduce supply chain complexity and time to market. Discover more about the components used in Parker’s electrification kits.

SMALLER LIGHTER MOTORS FOR OFF-ROAD VEHICLES

Parker’s GVM (Global Vehicle Motor) is a powerful, lightweight choice for both on- and off-road vehicle electrification. For this conversion, a GVM 310 motor was used. The high-power density provides a performance the same or higher than a diesel engine but with lower noise and zero emissions. The small size of the electric motor enables more space for other components. This critical combination provided the power to achieve the speed and torque required for the heavy-duty task of WRX track construction.

OFF-ROAD 차량용 소형 LIGHTER MOTORS
Parker의 GVM(Global Vehicle Motor)은 온로드 및 오프로드 차량 전기화를 위한 강력하고 가벼운 선택입니다. 이러한 변환을 위해 GVM 310 모터를 사용하였습니다. 고출력 밀도는 디젤 엔진과 같거나 높은 성능을 제공하지만 소음은 적고 배출은 없습니다. 전기 모터의 작은 크기는 다른 구성 요소에 대한 더 많은 공간을 가능하게 합니다. 이러한 임계 조합은 WRX 선로 건설의 중량물 작업에 필요한 속도와 토크를 달성할 수 있는 동력을 제공하였습니다.


효율성을 위한 콤팩트 GVI 인버터, 그리고 신뢰성
L120H 휠 로더와 같이 Parker의 GVM과 함께 사용되는 고전압 Parker GVI 시리즈는 모바일 기계를 위한 모터 제어 솔루션을 제공합니다. Parker GVI(Global Vehicle Inverter) 제품군은 가장 까다로운 오프로드 애플리케이션에서 우수한 신뢰성을 유지하면서 Parker GVM 모바일 모터와 결합하여 최고의 효율성을 제공하는 것을 목표로 합니다. L120H Electric Conversion과 같은 모바일 애플리케이션을 위한 작고 신뢰할 수 있는 Parker GVI Inverter는 전력, 성능 및 기능의 탁월한 조합을 제공합니다. 축소된 치수는 출력 성능을 희생하지 않고 제한된 공간에 더 쉽게 통합할 수 있도록 합니다.
COMPACT GVI INVERTERS FOR EFFICIENCY AND RELIABILITY

When used in conjunction with Parker’s GVM as in the L120H wheel loader, the High Voltage Parker GVI series provides a motor control solution for mobile machinery. The Parker Global Vehicle Inverter (GVI) range aims to provide the highest efficiency in combination with the Parker GVM mobile motors while maintaining superior reliability in the most demanding off-road applications. Compact and reliable Parker GVI Inverters for mobile applications like the L120H Electric Conversion provide a superb combination of power, performance, and functionality. Their reduced dimensions make integration into limited spaces easier without sacrificing any output performance.

PUTTING YOU IN CONTROL
IQAN 컨트롤러는 전체 전기화 키트의 두뇌입니다. 기계와 전기화 시스템의 안전한 작동을 가능하게 하기 위해 구성 요소, 하위 시스템 및 기계 간의 통신을 처리합니다.
PUTTING YOU IN CONTROL
The IQAN Controller is the brain of the entire electrification kit. It handles the communication between the components, subsystems, and the machine to enable the safe operation of the machine and the electrification system.
SOMETHING QUIET TO SHOUT ABOUT
전기화된 차량은 안전하게 소산되어야 하는 열을 발생시킵니다.
Parker *QDC는 모바일 전기화 시장에 사용하도록 최적화되어 있으며 1kW에서 400kW 범위의 냉각 용량을 제공합니다. QDC 시리즈는 전기화된 차량을 위한 독특한 냉각 솔루션을 제공하며 이전 버전보다 2~3배 더 많은 냉각 용량을 제공합니다. 조용하고 소형이며 조정 가능한 QDC 시리즈는 공간 및 전력 절약과 함께 거의 조용한 작동을 보장합니다.
*QDC: 24V DC 및 600V DC 팬 드라이브가 장착된 조용한 공기 유체 냉각기
SOMETHING QUIET TO SHOUT ABOUT

Electrified vehicles generate heat which needs to be dissipated safely. The Parker QDC (Quiet Air Fluid Cooler with 24V DC and 600V DC Fan Drive) is optimized for use in the mobile electrification market and is available in a range of cooling capacities from 1kW to 400kW. The QDC series offers a unique cooling solution for electrified vehicles and provides 2 -3 x more cooling capacity than previous versions. Quiet, compact, and adjustable, the QDC series ensures near-silent operation along with space and power savings.


압력에 의한 냉각 유지

Parker는 배터리 이동성, 모바일 애플리케이션 및 볼보 L120H 전기 변환 휠 로더와 같은 건설 차량을 위한
EV 냉각을 단순화하는 데 도움이 되는 두 가지 혁신적인 호스 옵션을 가지고 있습니다.
KEEPING COOL UNDER
PRESSURE
Parker has two innovative hose options that help simplify EV cooling for battery mobility, mobile applications, and construction vehicles like the Volvo L120H Electric Conversion wheel loader.
ELECTRONIC COOLANT COOLANT HOSE (ECH)
파라플렉스 전자 냉각수 호스(ECH)는 배터리 이동성 및 건설 시장의 압력 및 온도 요구 사항을 위해 설계된 열가소성 호스입니다. 열가소성 폴리아미드 라이너는 우수한 화학적 호환성과 내습성 및 경량성을 제공합니다, 
내구성, 푸시 투 커넥트 설치로 컴팩트한 라우팅이 가능합니다.
ELECTRONIC COOLANT HOSE (ECH)
 
The Paraflex Electronic Coolant Hose (ECH) is a thermoplastic hose designed for the pressure and temperature requirements of the battery mobility and construction markets. A thermoplastic polyamide liner provides excellent chemical compatibility and moisture permeation resistance and its lightweight, durability, and push-to-connect installation allows compact routing.
E-Z FORM HOSE
E-Z Form은 매우 유연하고 범용적인 호스로 극심한 굴곡을 처리하고 이동식 응용 분야에서 공기, 냉각수, 마일드 케미컬 및 물을 위한 전체 흐름, 꼬임 없는 성능을 제공합니다. 여러 증분 크기로 제공되어 주문 제작 사전 형성된 호스가 필요하지 않으므로 다양한 저압 엔진 냉각수 이송 응용 분야에 탁월한 선택입니다. 탁월한 중량 절감과 타의 추종을 불허하는 청결함으로 E-Z Form 호스는 설치 시간을 단축하고 탁월한 성능을 제공합니다.
E-Z FORM HOSE

The E-Z Form is a very flexible, general purpose hose designed to handle extreme bends and provide full flow, kink-free performance for air, coolants, mild chemicals, and water in mobile applications. Available in multiple incremental sizes - eliminating the need for made-to-order pre-formed hoses - they are an excellent choice for a wide variety of low-pressure engine coolant transfer applications. With unparalleled weight savings and unmatched cleanliness, E-Z Form hoses reduce installation time and provide exceptional performance.

배출 없는 무공해 미래를 위한 협업
Parker는 오프로드 분야의 고객들이 보다 지속 가능하고 배기가스 배출이 없는 산업으로 전환할 수 있도록 지원합니다. 당사의 전기화 여정은 10여 년 전에 시작되었으며, L120H Electric Conversion 휠 로더는 최초의 중량물 전기화 프로젝트로 결실을 맺게 되었습니다. 배기가스 배출을 손상시키지 않으면서 전력과 성능을 결합한 L120H는 미래의 차량을 만들어내는 협력의 기준이 되며, 이는 모두를 위한 보다 깨끗하고 지속 가능한 미래로 이어집니다.


COLLABORATING FOR AN EMISSION-FREE FUTURE

Parker supports customers in the off-road sector as they transition towards a more sustainable, emission-free industry. Our electrification journey with Volvo CE started more than 10 years ago and the L120H Electric Conversion wheel loader is the first heavy vehicle electrification project to come to fruition. Combining power and performance without damaging emissions, the L120H sets the benchmark for future collaborations that create the vehicles of tomorrow - leading to a cleaner, more sustainable future for all.

© PARKER HANNIFIN CORP 2023  |  PRIVACY POLICIES  |  TERMS AND CONDITIONS
© PARKER HANNIFIN CORP 2023  |  PRIVACY POLICIES  |   TERMS AND CONDITIONS