Flammhemmende Rohrschellen
Systematische Sicherheit nach EN 45545-2

Höhere Sicherheit im Brandfall
Im Falle eines Brandes spielt die Zeit eine entscheidende Rolle für die Evakuierung und Rettung von Personen sowie die weitere Betriebssicherheit von Anlagen. Die flammhemmenden Spezialmaterialien von Parker reduzieren die Entflammbarkeit und Rauchentwicklung der Schellen erheblich.
Die Verwendung von flammhemmenden Schellen verringert die Wahrscheinlichkeit einer Entzündung, verhindert die Ausbreitung von Feuer und minimiert die Auswirkungen auf Menschen. 
Die betroffenen Anlagenteile halten länger zusammen und die Personen können sich in Sicherheit bringen, wobei die Wahrscheinlichkeit von Brand- und Rauchschäden stark reduziert wird.
Geprüft und zertifiziert

Flammhemmende Rohrschellen nach DIN-3015 geprüft nach:
As many companies strive to reduce emissions, engineers across  EMEA are reviewing future options. Electrification, hydrogen... different markets are exploring various options.

Parker has assembled an expert panel to discuss approaches to going carbon zero. This includes:

  • Factors affecting strategic choices
  • Available technologies
  • Likely challenges / opportunities

Want to know more? Fill in the form on this page to access the show launch.
  • EN 45545-2
  • DIN 5510-2
  • BS 6853
  • UL 94-V0
  • UNI CEI 11170-2
Vorteile


  • Erhöhte Sicherheit durch stark reduzierte Entflammbarkeit und Rauchentwicklung 
  • Flammhemmend nach EN 45545-2
  • Erfüllt die höchste Gefahrenstufe HL-3 und die Anforderungssätze R22-26
  • Sonderanfertigungen möglich
  • Vom Systemlieferanten für Schienenfahrzeuge
Anwendungen
Eisenbahn

Die rasant steigende Mobilität im Bahnsektor erfordert äußerst zuverlässige und effiziente Fahrzeugkonzepte. Im Brandfall ist die Zeit für die Evakuierung und Rettung von Fahrgästen von entscheidender Bedeutung. Feuerhemmende Klemmen spielen hier eine Schlüsselrolle. Sie reduzieren die Entzündung, verhindern die Ausbreitung des Feuers und minimieren die Auswirkungen auf Maschinenteile und Personen. Die Schellen von Parker erfüllen die DIN EN 45545-2 in der höchsten Gefahrenstufe HL-3 und die Anforderungssätze R22-26. Mit der Erfüllung der DIN EN 45545-2, die aus dem Schienenfahrzeugmarkt stammt, leistet Parker somit einen wichtigen Beitrag zur Sicherheit.

Andere Anwendungen

Alle Anwendungen, die der Brandgefahr ausgesetzt sind und bei denen die Betriebssicherheit von großer Bedeutung ist, profitieren von unseren feuerhemmenden Schellen.Dazu gehören Marine-, Offshore-, Energie- und Industrieanwendungen. Im Falle eines Brandes wird die Entzündungszeit erheblich verlängert und die Rauchentwicklung minimiert. Die betroffenen Anlagenteile halten länger zusammen, und die Wahrscheinlichkeit, dass Menschen durch Feuer- und Rauchschäden in Sicherheit gebracht werden, ist deutlich geringer.
Ressourcen

Unser Experte für Rohrschellen
Tobias Wanning
Product Manager Supplementary Products
Parker Hannifin HPCE
© 2021 Parker Ltd. | Privacy Policy | Terms & Conditions.