Parker Instrumentation 그룹의 수소용 피팅은
고압의 사용에 특화되어 있으며 안전하고 신뢰성 있는 성능을 보장합니다.

Parker는 고압애플리케이션에서 수십년간의 경험을 가지고 있으며 부식 및 압력과 관련된 모든 위험을 최소화 하고, 궁극적으로 현장에서 안전하고 신뢰 할 수 있습니다.  다양한 제품 포트폴리오는 고객이 수소 애플리케이션의 문제를 확인하고 해결할 수 있는 방법을 제공합니다.

PARKER 수소 생산및 충전소 어플리케이션
GRAY, BLUE AND GREEN H2
파카는 수소 생성의 최전방에 있습니다. 천연 가스 기술 및 재생 에너지 생산의 시장 리더로서 우리는 시장이 그레이 수소 에서 탄소가 없는 녹색 수소로 전환할 수 있도록 지원하며  스펙트럼 전반에 걸쳐 시스템을 제공하기 위해 노력하고 있습니다.
BALANCE OF PLANT SOLUTIONS
Parker는 가스 또는 액체의 생성 및 보관에 필요한 가장 까다로운 고압, 저온 환경에서 성능이 입증된 제품을 제공하여 전 세계 고객이 수소 시스템을 최적화할 수 있도록 지원합니다.
HYDROGEN REFUELING STATIONS

수소가 대체 연료의 메인으로 부상함에 따라 안전이 무엇보다 중요해졌습니다. 수소 충전소 제품은 다로운 성능 기준을 충족해야 합니다. Parker 제품은 그 이상의 기준을 충족 하였으며 고압 니들 및 체크 밸브는 ISO 19880-3 인증을 획득했습니다.
Parker 수소용 피팅
  • Parker의 인스트루먼트 제품은 수소 생산부터 운송, 저장, 수소 충전소와 같은 인프라, 운송용 차량 까지 수소 밸류체인 전반에 사용 가능합니다
  • 압력에 따라서 고압, 중압, 저압에 적용가능한 넓은 제품군과 C&T, MPI의 연결 방법 따른 다양한 제품과 사이즈 제공하며, 또한 액화수소 생산 및 이송에 필수인 초저온용 밸브와 제품 솔루션을 제공합니다.
  • 파카는 표준화된 제품을 제공하며 제품의  품질과 성능을 증명하기 위한 국내 KOLAS인증KS B ISO 19880-3인증유럽 EC-79등의 인증을 받고 품질 표준에 따라 유지되고 있습니다.
  • 파카는 고객에게 최적화 된 서비스를 제공 하기 위하여 표준화 된 제품 선정, 제품 트레이닝부터 설치, 서비스까지 원스탑 솔루션을 제공 합니다.

Parker 중압, 고압용 피팅
  • Compression type 의 연결 방식
  • Single ferrule 압축 피팅의 CPI, 조립 용이
  • Double Ferrule 디자인의 A LOK 피팅
  • 1/4"~1"사이즈까지 제공 가능
  • 계측 응용 분야에 적합
  • Compression type의 연결방식
  • 내부식성의 Parker Supercase®적용
  • 6,000psi ~ 15,000psi압력에서 작동
  • 더블 페룰 디자인으로 누출 방지
  • 소형 보어 계측 응용분야에 적합
  • Cone & Thread 연결 방식
  • 최대 60,000psi 압력까지 적용 가능
  • 스테인리스 스틸 316 SS 또는 2507 슈퍼 듀플렉스 재질 가능
  • 대유량을 필요로 하는 응용분야에 적합
  • 페룰리스, 무용접 고압용 피팅
  • 최대 10,000psi, -45°C ~ 93°C의 온도에서 사용
  • 시간과 비용을 절감 할 수 있으며 안전성을 높임
  • 특허받은 씰링기술견고하고 누출없는 성능 보장

수소 관련 테크니컬 블로그 기사
파카코리아, 수소용 CXO 체크밸브, KS인증 통과!

파카하니핀 그룹의 파카코리아가 지난 13일 한국가스안전공사로부터 수소충전소용 체크밸브에 대해 KS(KS B ISO 19880-3) 제품인증을 취득했다고 밝혔다.

파카코리아가 이번에 KS 인증을 받은 체크밸브는 1/4인치, 3/8인치, 9/16인치, 3/4인치, 1인치 등 5종이다.
이 중, 3/4"와 1"사이즈는 대유량이 필요한 상용차용 충전소에도 사용 가능한 제품이다.

수소 카다로그 및 백서 다운로드

업계 전문가와 평론가가 작성한 Parker의 블로그는 새로운 소식, 의견 또는 Parker 기술 및 혁신에 대한 최신 정보 등 수소산업과 관련된 모든 정보를 지속적으로 제공하는 것을 목표로 합니다.
Parker에서 제공하는 새로운 업계 소식과 정보는 어떤것들이 있을까요 ? 아래에서 확인하시기 바랍니다.
관련 문의 사항은 아래의 폼을 작성하여 주시기 바랍니다. 빠른 시일 안에 연락드려 상담 해 드리도록 하겠습니다.
개인정보보호법 및 관련법규를 준수합니다. 자세히보기 : http://www.parker.com/privacy-policy
이메일 수신 후 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.

Parker의 수소 솔루션

수소 솔루션과 인트루먼트 솔루션
수소용 차량 마켓에 적용 가능한 인스트루먼트 솔루션

문의하기
그 외 다른 제품 문의 또는 기술적인 문의는 오른쪽 버튼을 눌러 내용을 기입 해 주시기 바랍니다. 빠른 시일내에 Parker의 전문 엔지니어가 답변 드리겠습니다.
파카하니핀 코리아 (Parker Hannifin Korea)
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B, 11층
Tel: +82 2 559 0400
Fax: +82 2 559 0410

© PARKER HANNIFIN CORP 2022