지속가능한 미래를 위한 클린 운송 수단

최근 탄소중립과 같은 배출가스를 줄이고 친 환경적 에너지 개발에 전 세계가 주목 하고 있습니다. 수소는 경제적, 환경적 영향을 미치는 미래 전략적인 역할을 합니다. Parker는 수십 년에 걸쳐 수소 솔루션을 개발해 왔으며, 축적된 경험을 바탕으로 현재 호스, 냉각장치, 건조장치, 피팅, 매니폴드, 질소 생산, 수처리 등 다양한 포트폴리오를 보유하고 있습니다.
수소에너지의 운송, 저장 및 충전소 
수소는 화석 연료, 바이오매스 또는 물을 전기분해 해서 생산됩니다. 수소의 환경적인 영향과 에너지 효율성은 수소가 어떻게 생산되는지에 달려있습니다. 수소를 이용하여 움직이는 차량은 연료 탱크의 압축 수소를 엔진에 동력을 공급하는 전기로 변환하여 작동 합니다. 이 프로세스는 수증기와 열 방출만 생성 합니다. 
수소에 적용 가능한 파카의 솔루션

피팅 및 튜빙 -  Parker의 중압용 콘 & 나사 피팅과 A-Lok 2개 페룰 피팅은 수소 차량 및 주유소에서 누출 없이 튜브를 연결합니다. 독특한 SupercaseTM 강화 페룰 디자인은 제품 수명주기 동안 우수한 그립과 안전한 작동을 제공 합니다.  

밸브 및 압력 조절기 -  Parker의 높은 무결성을 자랑하는 정밀 볼밸브 B 시리즈, 체크 밸브 및 압력 조절기는 주유소에서 안전한 절연, 조절 및 제어를 제공합니다.

중압용 니들 밸브 및 피팅-  Parker Autoclave Engineer 니들밸브와 피팅은 원뿔형 및 나사산 연결 설계를 이용하여 최대 15,000PSI의 압력에서 누설이 없이 안정적으로 연결합니다.

중압용 체크밸브 -  Parker Autoclave Engineers의 중압용 체크밸브는 업계 내 최초로 안전등급을 받은 밸브입니다. 액체 및 가스의 단방향 흐름 및 완벽한 차단을 통해 신뢰성을 극대화 합니다. 차압이 크래킹 압력 이하로 떨어지면 자동으로 밸브가 차단됩니다.

극저온 안전 릴리프 밸브 -  Parker 베스토벨의 극저온 안전 릴리프 밸브는 수소 저장탱크 및 운송트럭의 장비를 과압으로 인한 손상으로부터 보호하도록 설계되었습니다.

극저온 글로브 밸브 -  Parker 베스토벨 극저온 글로브 밸브는 밸브 스핀들과 디스크 어셈블리 사이에 PTFE 마찰 방지 디스크를 사용하여 부드러운 작동과 감소된 클로징 토크를 제공합니다.
대체 에너지와 수소 솔루션은 더 나은 세상을 만드는데 기여 합니다. 수소는 에너지안보, 경제성, 배기가스 및 소음 감소 가능성 등 여러가지 이유로 기존 연료 규제의 실행가능한 대안으로 부상하고 있습니다. 안정적인 에너지 분배 및 규제를 위한 Parker 의 솔루션은 전세계 OEM이 더 나은 미래를 향해 나아가는데 도움이 됩니다. 
수소 솔루션 대한 자세한 제품 정보는 아래의 수소 브로셔에서 확인 할 수 있습니다.