파카의 인터페이스 보드 IB-K는 파카에서 생산되는 모든 Stepping 모터 밸브에 적용 및 제어가 가능하며 빠른 응답성과 신뢰성을 자랑합니다. 또한 전압 제어, 전류 제어, 밸브의 속도 제어 등 다양한 조건을 밸브의 규격에 맞게 설정하여한 개의 통합된 공용 인터페이스 보드로 모든 컨셉의 밸브 구동을 구현할 수 있습니다.
파카의 제어 밸브와 전용 보드를 함께 사용하여 최적을 솔루션을 받아보세요.
자세한 내용은 IB-K 카탈로그에서 확인하실 수 있습니다. (IB-K-C 케이스 버전 구매 가능)
다양한 stepping 모터에 대한 정밀한 제어 가능
4상 바이폴라 및 유니폴라 제어가 가능한 모든 밸브에 적용 가능
컴팩트한 크기로 설치공간 최소화
카탈로그 다운로드 및 문의
아래에 간단한 정보를 입력하시고, 업데이트 된
IB-K & EEV 패키지 카탈로그를 다운로드 받으세요.
문의사항을 함께 남겨주시면 파카의 전문 엔지니어가
답변 드립니다.
파카 인터페이스 보드 IB-K 사용법
파카의 인터페이스 보드 IB-K와 함께 다양한 전자팽창밸브를 연결하여 사용 가능합니다.
IB-K + SER (팽창, 인젝션)
Sporlan SER 전자 팽창 밸브는 액체 냉매 흐름을 정밀하게 제어하기 위한 전자 제어식 스테퍼 모터 구동 밸브입니다. 고해상도 액추에이터 어셈블리를 특징으로하는 이 밸브는 광범위한 애플리케이션에 걸쳐 탁월한 제어 기능을 제공합니다. 이 밸브는 가장 일반적으로 Sporlan 과열도 제어, 과냉각 제어, 냉각기 제어 또는 인터페이스 보드 (IB)와 쌍을 이룹니다.
Sporlan CDS 밸브는 direct 팽창 냉동 및 공조 시스템에 사용하기 위한 스테퍼 모터 작동 전기 밸브입니다. CDS 밸브는 유체 온도 범위가 넓어서 광범위한 흡입, 액체 및 배출 라인 애플리케이션에 적합합니다. 이러한 애플리케이션에는 낮은 주위 제어를 위한 전기 증발기 압력 조절기, 리시버 여압 및 콘덴서 홀드백이 포함됩니다. CDS 밸브는 HCFC, HFC, HFO 및 HC 냉매와 광물, 알킬벤젠 및 폴리올에스테르 오일과 함께 사용하도록 승인되었습니다.
파카 Wuxi CEV 밸브는 거의 모든 냉동, 공조 및 히트 펌프 애플리케이션에 대해 정밀한 유량 제어를 제공합니다. 이 스텝 모터 팽창 밸브는 대부분의 할로 카본 냉매 시스템 및 스텝 모터 컨트롤러와 호환되며, 정확하고 에너지 효율적인 유량 제어를 통해 최대 시스템 가치를 제공합니다.
냉동 장비의 성능을 개선하고 비용을 줄이기 위해 CDS(Electric Evaporator Pressure Regulators) 밸브 변환을 고려해 보신 적이 있으신가요? Sporlan 디비전은 냉동 장비의 SORIT 증발기 압력 조절기를 스테퍼 모터 구동 CDS 밸브로 변환하기 위한 혁신적이고 경제적인 솔루션을 제공합니다.