AUTOCLAVE VALVES, FITTINGS AND TUBING
Parker Autoclave Engineers (PAE)는 1945 년에 설립된 이래로 안전하고 안정적으로 작동 할 수 있도록 조정된 고압 및 극한 온도 밸브, 피팅 및
기기 튜빙 시스템 제조에 전념해 왔습니다. 또한 고압 지식, 제조 전문 지식 및 기술 혁신을 결합하여 광범위한 산업 전반에 걸쳐 고객에게 다양한 제품과 서비스를 제공하는 세계적인 리더입니다.

"파카코리아, 업계 최초로 KS B ISO-19880-3
수소 충전소용 밸브 제품심사 통과"

파카코리아의 수소 연료 충전소용으로 특수 개조된 니들 밸브 및 체크 밸브가 업계 최초로 수소충전소 밸브(KS B ISO 19880-3) 기준을 통과하였습니다.

고압 기술 뿐만 아니라 제조 전문 지식 및 기술 혁신을 제공하는 파카 오토 클레이브의 초고압에서 사용이 가능한 밸브, 피팅, 튜브 등 다양한 제품을 자세히 만나보세요. 오른쪽의 버튼을 클릭하시면 파카 오토클레이브 밸브, 피팅, 튜빙 종합 카타로그를 다운로드 받으실 수 있습니다.
AUTOCLAVE VALVES
QSS(Quick Set System)
니들 밸브, SM 시리즈 - 20,000 PSI
니들 밸브, NPT - 15,000 PSI
Ball Valves & Actuators
AUTOCLAVE FITTINGS & TUBING
피팅 및 튜빙 중압용 콘 & 스레드
CONING & THREADING MACHINE, TUBE FITTING TOOLS
[국문] 공구, 인스톨레이션,
조작, 유지보수
[국문] 코닝 & 스레딩 머신
작동 및 유지보수 메뉴얼
[국문] 수동 코닝 공구(고압)
Instruction Sheet
[국문] 유압식 튜브 벤더
HTB/HTB-A 시리즈
작동 및 유지보수 메뉴얼
KOLAS 시험성적서
Needle Valve 20SM16071
Check Valve CXO16 
Needle Valve 20SM4071
Needle Valve 20SM9071
Check Valve CXO4400
Check Valve CXO9900