Parker.com Homepage  I     Parker Semicon Solution     I      Instrumentation Solution      I     Sealing Solution    I      문의하기
Parker is a leading manufacturer of fluid Connector solutions for liquid & Gas process control.
Fluid and gas handing products are Specialized for Semiconductor industry, ensures safety and provide reliable performance

PARKER SEMICONDUCTOR FLUID CONNECT APPLICATIONS
SLURRY
CMP 공정에 사용되는 연마액을 Slurry dispenser 를 통해 안정적으로 공급하여 칩 수율을 올리는데 중요한 공정입니다
Gas Cabinet
가스 캐비닛은 가스 실린더를 보관하고 공정 장비에 유해 가스를 공급하는 장치입니다.
Specialty Chemicals
CCSS / SDS는 반도체 생산 장비에 특수 케미컬/슬러리를 안전하고 안정적으로 공급하는 장치입니다.
Bulk Gas / BCBS
BSGS는 대형 실린더, Y형 실린더 또는 리시버 트레일러와 같은 하나 또는 두 개의 벌크 공급 분배 시스템에 가스를 분배합니다.
Fluoropolymer Hose line Parflex PTFE & PAGE
Parflex PTFE Hose line 923BJ, 919J, 919BJ, 919HU
  • 우수한 내화확성 (Chemical Resistance)
  • 화학물질 호환성 뛰어남
  • 넓은 온도 범위, -73°C ~260°C
  • 들러붙지 않는 성질
  • 낮은 마찰 계수
PAGE Hose Line NCW / NCB – Seamless Convoluted PTFE
  • Nomex® braid 적용으로 가벼운 제품 무게, 40% 경량화(기존 Stainless steel reinforcement 대비)
  • 뛰어난 제품 굴곡 반경(flexibility, easy routing)
  • 꼬임 및 진공 방지
  • FDA21 CFR 177.1550 (Natural tube)
Specialty Gas - Metal Hose
  • 우수한 내 화학성 (Chemical Resistance)
  • 완전 진공 – 완전 진공 상태에서 모양 유지
  • 최대 649°C(1200°F)까지 integrity 유지
  • 투과율 제로
  • 누출 없는 용접 연결 피팅
NSS Quick Coupling
  • 유출 방지밸브로 유체 손실과 공기 유입을 최소화
  • 설치 가이드를 따라 손쉬운 Push to connect 연결
  • 스테인리스 스틸 재질 및 컴팩트한 사이즈
  • 고유량 커버 가능(최대 12gpm)
  • 씰 재질 및 피팅 엔드 옵션제공
Rubber hose 801 Push Lok
  • 간편한 조립  – 클램프 및 툴이 필요하지않음
  • 조립 시 시간 절약 가능
  • 다양한 컬러 옵션 가능
  • 유니크한 씰  - 신뢰성, 견고함, 누설없음
  • 다양한 제품 라인업 – 801/836/804/821/821FR

반도체제조(FAB) 어플리케이션 및 반도체 산업 트렌드 백서

글로벌 반도체 산업은 통신, 컴퓨팅, 의료, 온라인 서비스 및 자동차를 포함한 산업의 칩 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 앞으로도 전 세계적으로 다양한 산업 분야에서 칩에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. Parker는 증가하는 수요와 기술 발전에 발맞추어 반도체는 제조의 새로운 디지털 시대인 인더스트리 4.0에서 앞으로 나아갈 것입니다.

  • 성장을 주도하는 애플리케이션
  • 글로벌 반도체 부족.
  • 글로벌 수요충족을 위한 생산량 추가.
  • 전문 반도체 제조 장비.
  • 최근 반도체 기술의 발전.
  • ALD 및 ALE 프로세스.
  • 오염 통제.
클릭하면 자료 열람이 가능합니다.
아래의 폼을 작성 하시면 반도체 산업 트랜드 백서와  파카의 반도체 솔루션 자료를 확인 하실 수 있습니다.
그 외 기술문의 사항도 작성 해 주시면 빠른 시일내에 전문 엔지니어분이 답변 드리도록 하겠습니다.
(ex 홍)
(ex 길동)
견적, 기술, 구입, 기타 문의 등등
개인정보보호법 및 관련법규를 준수합니다. 자세히보기 : http://www.parker.com/privacy-policy
이메일 수신 후 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.

Parker Fluid Connector Solution Video
Push Lok for Low pressure Application
Instrument Solutions for Chemical Delivery System

파카하니핀 코리아 (Parker Hannifin Korea)
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B, 11층
Tel: +82 2 559 0400
Fax: +82 2 559 0410

© PARKER HANNIFIN CORP 2022