수소는 더 깨끗하고 친환경적인 솔루션을 제공 합니다.소는 탄소 배출량을 줄이기 위한 세계적으로 점점 더 중요한 역할을 하게 될 것입니다. Parker Hannifin은 환경 친화적인 미래 원료원으로 수소의 에너지 전환과 상용화를 지원하기 위해 최선을 다하고 있습니다.

수소의 처리, 저장, 운송 및 분배는 고압 가스를 다루기에 안전을 인증받은 제품을 사용해야 합니다. Parker는 고압 애플리케이션에서 수십년 간의 경험을 보유하고 있습니다.관련된 기술을 이해하고 광범위한 기능을 제공하는 공급업체와 협력하는 것은 확실한 자산입니다.
Parker의 제품은 부식 및 압력과 관련된 모든 위험을 최소화 하고, 궁극적으로 현장에서 안전하고 신뢰 할 수 있는 성능을 제공합니다. 다양한 제품 포트폴리오는 고객이 수소 애플리케이션의 문제를 확인하고 해결할 수 있는 방법을 제공합니다.

Parker Instrumentation products
A-Lok 2 페룰 피팅
  • 최대350bar 압력과 -40OC ~ +120OC까지 적용가능
  • 수소차량용 EC-79인증 제품
  • 1/4~1" 까지 다양한 사이즈의 튜브 OD커버
  • 스테인리스 스틸 316 재질 사용
20SM 니들밸브
  • KOLAS 안전인증 통과
  • 최대 700bar의 압력과 -73OC ~ +316OC까지 적용 가능
  • 콘 & 스레드 및 MPITM의 두 가지 옵션 가능
  • 고유한 stem/seat packaging설계
CXO 체크밸브
  • KOLAS 안전인증 통과
  • 최대 1,380bar의 압력과 -73OC ~ +316OC까지 적용가능
  • 콘 & 스레드 및 MPITM의 두가지 옵션 가능
  • 수직 또는 수평 설치 가능
중압 피팅 & 밸브 MPI TM
  • 최대 15,000PSI압력의 중간압력에 적합한 제품
  • 액체, 가스 또는 화학 물질 모두 사용 가능
  • 스테인리스스틸 316SS 또는 2507 슈퍼 듀플렉스 재질 가능
What's new in H2 ?
Parker 수소 솔루션 블로그 기사

Parker H2 Brochure & White paper
수소를 다루는 재질 및 장비의 선택은 그 어느 때 보다 중요하고 사전에 확인이 필요한 필수요소 입니다.
압력장비 제조업체인 Parker는 수소 응용 분야에서 수십년 간의 경험을 보유하고 있습니다. Parker의 제품은 수소 공격의 위험을 최소화 하고 궁극적으로 현장에서 안전하고 신뢰할 수 있는 성능을 제공하도록 설계되었습니다.

문의하기
그 외 다른 제품 문의 또는 기술적인 문의는 오른쪽 버튼을 눌러 내용을 기입 해 주시기 바랍니다. 빠른 시일내에 Parker의 전문 엔지니어가 답변 드리겠습니다.
파카하니핀 코리아 (Parker Hannifin Korea)
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B, 11층
Tel: +82 2 559 0400
Fax: +82 2 559 0410


© PARKER HANNIFIN CORP 2021