派克仪器仪表氢气接头
高压专用,确保安全性并提供可靠的性能
派克在高压应用领域有数十年的经验,可有效降低与腐蚀和压力相关的各种风险,现场应用安全可靠。多样化的产品组合为客户提供了识别和解决氢气应用难题。

50年来推动氢能技术

凭借强大的产品组合,派克对氢能技术创新的支持持续超过半个多世纪。我们帮助客户解决氢气复杂性的经验可以追溯到60年代。今天,通过实现安全、有效的氢气生产技术,派克正在帮助致力于清洁能源领域的无数氢能企业提供解决方案。

派克制氢和运输应用
灰氢蓝氢和绿氢
我们在各种颜色的制氢领域处于领先地位。作为天然气技术和可再生能源生产领域的市场领导者,我们通过帮助市场从灰色向零碳绿色氢的转变,为合作伙伴提供全方位的系统支持。
电厂平衡解决方案
派克为我们全球的客户提供在气体或液体制备、存储时所需的,在高压、低温环境表现出良好性能的组件,帮助其优化其氢气子系统。
加氢站

随着氢将成为主要的替代燃料,加氢安全变得至关重要。加氢站元件必须符合严格的性能标准。派克产品符合甚至超过这些行业标准。我们的高压针阀和止回阀已获得 ISO 19880-3 认证
派克氢气接头是
  • 派克仪器仪表应用涉及从生产、运输、存储、加氢站到车载应用的氢能产业链
  • 派克提供标准化产品,已获得国内KOLAS认证,KSB ISO 19880-3认证和欧洲EC-79认证,以证明产品的质量和性能
  • 派克提供多种产品和尺寸,用于高、中、低压,连接方式有卡套接口、C&T螺纹和MPI中高压接口,还为液氢生产和运输所必须的低温提供阀门和产品解决方案。
  • 派克提供从标准化产品选择产品培训安装和服务一站式解决方案,以便为客户提供优质的服务。

派克中压、高压接头
  • 卡套连接
  • CPI : 单卡套接头, 易于组装
  • A-Lok: 双卡套接头
  • 尺寸范围1/4"~1"
  • 适用于仪器仪表连接
  • 卡套连接
  • 派克Supercase®硬化处理,具有耐腐蚀性
  • 工作压力范围6,000psi ~ 15,000psi
  • 双卡套设计防止泄露
  • 适用于小口径仪器仪表应用
  • C&T锥螺纹连接
  • 工作压力高达60,000psi
  • 316不锈钢、2507、超级双相钢材料可选
  • 适用于大流量
  • 无卡套、非焊接高压接头
  • 工作压力高达10,000psi, 温度范围 -45°C ~ 93°C
  • 节省成本和装配时间,提高安全性
  • 专利密封确保无泄漏

派克氢气阀门和仪表管
  • KS 认证产品 (KS B ISO 19880-3)
  • 操作压力高达1,380bar, 温度范围-73°C ~ +316°C
  • 尺寸范围1/4" ~ 1"
  • 可根据需要水平或垂直安装 阀体标有流向箭头
  • 通过KOLAS认证, KS待定
  • 操作压力高达700bar, 温度范围 -73°C ~ +316°C
  • 独特的阀杆/阀座填料设计
  • 操作压力高达15,000PSI, 中压适用
  • 阀门可用于液体、气体或化学介质
  • 316不锈钢、2507超级双相钢材料可选
  • 操作压力高达700bar, 温度范围 -40°C ~ +120°C
  • 欧洲车载EC-79认证
  • 尺寸范围1/4~1 1/2"
  • 316不锈钢、双相钢材料可选

氢气技术博客文章
派克CXO单向阀获得KS认证!

派克汉尼汾公司韩国公司宣布加氢站使用的一款单向阀已获得KS (KS B ISO 19880-3)产品认证。

获得KS认证的是美国宾夕法尼亚州一家工厂生产的派克汉尼汾 IPD产品。派克韩国于2020年在韩国首次通过了韩国燃气安全公司的KOLAS止回阀和针阀认证测试。

这次派克韩国获得KS认证的单向阀有五种:1/4", 3/8",9/16",3/4"和1"。其中3/4"和1"适用于需要大流量的商用车加气站。

氢能生态系统解决方案

基础设施和车载应用中使用气态和液态氢的元件和系统

现在有许多不同的途径,通过可再生资源实现高效能源. 当今,氢能成为了人们关注的焦点,其多功能性体现在肥料生产、车辆动力和家庭的供暖上,所有这些都不会造成温室气体排放。

氢能最终将在实现未来可持续性的“净零”排放标准方面发挥重要作用。 然而,氢并非没有生产挑战和合规要求。

60多年来,派克一直处于以氢作为清洁燃料来源的生产、分配和利用的前沿.。允许我们与您合作,为您的市场提供清洁技术。

如果您下载了这本小册子, 使用iOS或安卓设备扫描上面每个产品系列的专用二维码,可以发现更详细的技术规格, 型号和其他内容; 也可点击二维码来查询。

基础设施: 生产, 配送, 存储和分配
应用                                                P4-5                      
流体输送                                         P6-9
阀门                                                P10-13
工程材料                                         P14-15
过滤                                                P16-17
运输: 车载
燃料输送                                         P18-19
阀门                                                P20-23
工程材料                                         P24-25
过滤                                                P26-27
即刻下载生态系统的解决方案或提出您的需求, 我们将尽快与您联系。
http://www.parker.com/privacy-policy
您可以随时取消订阅此类信息

派克氢气应用解决方案的视频

派克仪器仪表和氢应用领域的解决方案
氢运输市场的仪器仪表解决方案