派克是液体和气体过程控制的领先制造商,提供流体连接件的解决方案。
专门为半导体行业设计流体和气体处理产品,确保安全并提供可靠的性能

派克流体连接件在半导体行业的应用
泥浆
通过研磨液分配器稳定地供应CMP过程中使用的研磨液,是提高芯片产量的重要过程。
气柜
气柜用于存储气瓶, 并将特殊气体输送到工艺设备。
特殊化学品输送系统
CCSS/SDS 是一种安全、稳定地向半导体生产设备供应特殊化学品、浆料的装置。
大宗化学品输送系统
BCDS是将需要大量供应的化学品采取集中供应的方案,从而提高供应效率的设备。
含氟聚合物软管 Parflex PTFE & PAGE
919/919B/919J/919U 系列
耐化学品PTFE软管
  • 优异的化学耐受性
  • 能兼容各种化学介质
  • 工作温度范围广, -73℃~ 260 ℃
  • 不粘附
  • 低摩擦
NCW/NCB系列(PTFE)波纹管
螺旋波纹芯管,Nomex®纤维编织增强层
  • 螺旋波纹PTFE与Nomex® 编织层最小化重量40% (与当前的不锈钢加强层相比)。
  • 超级柔软, 不易打结, 耐真空。
  • 符合FDA21 CFR 177.1550 (天然PTFE管)
金属软管总成
  • 具有优异的化学耐受性
  • 高真空 -  在高真空下保持其形状
  • 在649°C (1200°F) 内保持其完整性
  • 零渗透
  • 安装焊接连接无泄漏
NSS 系列快换接头
  • 平齐端面阀芯确保断开时流体损失和连接时夹气量最小化
  • 简单的推进连接操作, 带导向
  • 不锈钢结构和紧凑尺寸
  • 覆盖高流量 (最大 12gpm)
  • 密封材料和连接端多种选项
PushLok多用途软管
  • 安装简便 - 不需要卡箍或特殊工具
  • 节省时间
  • 多种颜色选择
  • 独特密封设计 - 可靠、耐用、零泄露
  • 多种产品系列 - 801/836/804/821/821FR


半导体行业未来发展趋势


半导体产业也经历了起起落落的阶段。然而,未来需求增长的趋势明显,来自多个行业对芯片的需求将继续增长。紧跟需求增长和技术进步的步伐,将推动半导体产业在工业4.0、制造业数字化的新时代中不断前进。

本白皮书探讨了:

  • 推动增长的应用领域
  • 全球半导体短缺
  • 美国政府在增加半导体生产自给自足方面的承诺
  • 全球产能增加
  • 专业化的半导体制造设备
  • 最近的半导体技术进展、原子层沉积(ALD)和原子层蚀刻(ALE)过程
  • 污染控制等问题
请填写下面的表单
下载流体连接件微电子行业应用样本和行业趋势白皮书
或任何其他技术咨询。
http://www.parker.com/privacy-policy
您可以随时取消订阅此类信息

派克流体连接件解决方案的视频
Push Lok 为低压应用的连接
仪器仪表在化学品输送系统的解决方案

派克汉尼汾
仪器仪表亚太区
市场沟通

© PARKER HANNIFIN CORP 2022