Obsolescence des produits ProDisplay
Cher partenaires,

Parker a été contraint de mettre immédiatement obsolète la plate-forme ProDisplay en raison des difficultés constantes à trouver des composants pour maintenir sa production.

Le calendrier et les dates clés de cette obsolescence sont indiqués ci-dessous. Veuillez contacter votre représentant Parker pour passer une dernière commande si nécessaire.
 
Produits Parker concernés par cette annonce :
Description Référence Date limite de commande Dernier délai de livraison
ProDisplay 12” 88PROD12AS10 15 juin 2023 30 octobre 2023
ProDisplay 12” avec ISObus 88PROD12AIS10 15 juin 2023 30 octobre 2023
ProDisplay 10” 88PROD10AS10 30 juin 2024 30 juin 2025
ProDisplay 10” avec ISObus 88PROD10AIS10 30 juin 2024 30 juin 2025
Parker apprécie et valorise votre entreprise et ne peut que regretter la nécessité de cette décision et son impact sur votre organisation.

Veuillez contacter votre représentant Parker pour plus d'informations.
 
Une question ou une demande ?
CONTACTEZ-NOUS