Al finalizar el curso el participante logrará conocer e identificar las diferentes tecnologías en conexiones Parker con base al manual técnico 4300 Parker.
Temario
-¿Qué es una conexión?
-Tipos de Roscas
-Identificación de Roscas
-Nomenclatura
-Parker Seal - Lok
-Parker Triple-Lok
-Parker Ermeto Original
-Adaptadores Pipe Fittings
-Herramental
-Uso de catálogo
-Ensamble de Ermeto Original
-Aplicaciones
-Configuradores
Requisitos
-Conocimiento básico en hidráulica
-Completar Learning Path Fluid Connectors en PLI
-Catálogo 4300 (versión marzo 2023)
Material de soporte
- Manual / Guía del curso
-MIK-1
-Muestras de EO/ Seal-Lok/ Triple- Lok/ Tubo métrico
-Brochure Ermeto Original
Costo
-El costo del curso será de $5,000.00 + IVA
-El monto del mismo se cargará por medio de una nota de cargo.
IMPORTANTE: Los participantes con calificación aprobatoria de 80% en el examen final exentarán el pago.
Ubicación
A continuación encontraras en lugar donde se llevara acabo el curso y el hospedaje sugerido, da clic sobre el mapa para conocer la ubicación exacta
Lugar:
Parker Hannifin – Motion & Control
Hospedaje Sugerido:
Courtyard by Marriott Toluca Airport
Registro
Llena el siguiente formulario para completar tu registro, una vez que recibamos la información serás contactado para confirmar tu asistencia.