派克是液體和氣體製程控制的領導者,提供流體連接件的解決方案 
專門為半導體產業設計流體和氣體處理產品,確保安全並提供可靠的性能 

派克流體連接件在半導體產業的應用
研磨漿料 
通過研磨液分配器穩定地供應CMP過程中使用的研磨液,是提高晶片產量的重要過程
氣櫃 
氣櫃用於存儲氣瓶,並將特殊氣體輸送到製程設備 
特殊化學品輸送系統 
CDS / SDS 是一種能夠安全穩定地向半導體生產設備供應特殊化學品/研磨漿料的系統 
大宗化學品輸送系統 
BCDS是將需要大量供應的化學品採取集中供應的方案,從而提高供應效率的系統 
含氟聚合物軟管 Parflex PTFE & PAGE 
919/919B/919J/919U 系列 
耐化學品 PTFE 軟管 
  • 優異的化學耐受性 
  • 能兼容各種化學介質 
  • 工作溫度範圍廣, -73°C~ 260°C 
  • 不粘附 
  • 低摩擦 
NCW/NCB系列(PTFE)波紋管 
螺旋波紋芯管,Nomex®纖維編織加強層 
  • 螺旋波紋 PTFE 與 Nomex® 編織層最小化重量 40% (與當前的不鏽鋼加強層相比)
  • 超級柔軟,不易打結,耐真空。 
  • 符合 FDA 21 CFR 177.1550 (天然 PTFE 管) 
金屬軟管總成 
  • 具有優異的化學耐受性 
  • 高真空 - 在高真空下保持其形狀 
  • 在 649°C (1200°F) 內保持其完整性 
  • 零滲透 
  • 安裝焊接連接無洩漏 
NSS 系列快速接頭 
  • 平齊端面閥芯確保斷開時流體損失和連接時夾氣量最小化 
  • 簡單的推進連接操作,帶導向 
  • 不鏽鋼結構和緊湊尺寸 
  • 覆蓋高流量 (最大 12gpm) 
  • 密封材料和連接端多種選項 
PushLok 多用途軟管 
  • 安裝簡便 - 不需要卡箍或特殊工具 
  • 節省時間 
  • 多種顏色選擇 
  • 獨特密封設計 - 可靠、耐用、零洩漏 
  • 多種產品系列 - 801/836/804/821/821FR 


半導體產業未來發展趨勢 


半導體產業也經歷了起起落落的階段。然而,未來需求成長的趨勢明顯,來自多個產業對晶片的需求將繼續增加。隨著需求成長和技術的進步,將推動半導體產業在工業4.0、製造業數位化的新時代中不斷前進。

這本白皮書將探討以下內容 :  

  • 推動成長的應用領域 
  • 全球半導體短缺 
  • 美國政府在增加半導體生產自給自足方面的承諾 
  • 全球產能增加 
  • 專業化的半導體製造設備 
  • 最近的半導體技術發展、原子層沉積(ALD)和原子層蝕刻(ALE)過程 
  • 污染控制等問題 
請填寫下面的表單
下載流體連接件微電子產業應用型錄和產業趨勢白皮書或其他技術諮詢

派克流體連接件解決方案的影片 
PushLok 低壓應用的解決方案
儀器儀表化學品運輸系統的解決方案 
派克漢尼汾台北總公司:24890 新北市五股區五權七路22號8樓    

TEL: (02) 2298-8987     FAX: (02) 2298-8982      Email : enquiry.taiwan@parker.com