La manguera 777 de Parker es una solución diseñada para satisfacer las exigencias de diversas industrias, incluyendo minería, construcción, agricultura, petróleo y gas, entre otras. Con su diámetro exterior reducido y su construcción optimizada, esta manguera ofrece una flexibilidad excepcional, convirtiéndola en la elección ideal para aplicaciones que requieren un rendimiento confiable y eficiente.
Las características clave que hacen de la manguera 777 una opción superior incluyen:
- Ligera: Menos que otras mangueras clasificadas para 4000 psi, lo que reduce la carga en los equipos y facilita el enrutamiento en espacios compactos.
- Flexible: Permite una instalación más sencilla y un mejor rendimiento en juntas articuladas.
- Resistente: Opción de cubierta que ofrece resistencia a la abrasión y al impacto para aplicaciones exigentes. Incluye Standard Cover, ToughCover, SuperTough Cover y Critical Protection Cover. Temperatura máxima de 257 °F
- Garantizada: Clasificación ISO 18752 (BC y CC) Probada en 500,000 ciclos al 133% de la presión de trabajo.