Liquid Cooling Couplings - Tested. Trusted. Proven.
世界最大級のデータインフラ運用の構築と維持には、あらゆる細部、つまり最小の部品に至るまで細心の注意が必要です。これは、液体冷却システムのすべての部品も例外ではありません。システムの漏れを確実に防ぐことは極めて重要です。だからこそ、パーカーはあらゆるシステムの要求を満たす、あるいはそれを上回る液体冷却カップリングを設計・試験・製造しています。

パーカーは、数十年にわたる液漏れのないカップリングの設計と製造の実績を活かし、最高水準の液漏れのない液冷カップリングをお届けするための知識、経験、そして専門知識を有しています。

パーカーのブラインドメイトカップリングが選ばれる理由:

  • 簡単なアライメント:最大5.25mmの半径方向ズレと5度の角度ズレに対応し、スムーズな接続を実現します
  • 自動センタリング機能:接続と切断が簡単に行え、切断後は自動的にセンターに戻ります
  • ストレスフリーな操作性:接続不良のリスクを最小限に抑える設計により、設置とメンテナンスを簡素化します

パーカーの液体冷却カップリングでシステムの信頼性を向上

ブラインドメイトカップリングはパーカーの独創性を示す一例に過ぎませんが、これは品質と信頼性へのこだわりを体現した液体冷却ソリューションの幅広いラインナップの一部です。パーカーの液体冷却カップリングは、静かでありながら高い性能を発揮し、トラブルや手間なくシステムの最適な稼働を支えます。
なぜパーカーのブラインドメイトカップリングを信頼するのか:
漏れゼロの性能:
当社のカップリングはフラッシュフェイスバルブ設計を採用し、液体の漏れを防止。接続部を確実かつ清潔に保ちます。

生産性の向上:
システムの過熱を防ぐことで、パフォーマンスの低下やシステムの遅延を防止し、効率的な運用を支えます。

データ保護:
効率的な熱放散により、重要なデータを過熱リスクから守り、システムの完全性を維持します。

Dive Confidently with Parker’s Liquid Cooling Solutions
Couplings and Connections from Parker

最高の信頼性とパフォーマンス

  • フラッシュフェイスバルブ設計により液体の損失を防ぎ、サーバー、データセンター、スーパーコンピューターを最適に保護
  • 圧力損失を低減し、優れたエネルギー効率とシステム性能を実現
  • 振動や回転に対する高い耐性
  • 温度や液体に対応した幅広いシール材の選択肢
  • 液体冷却カップリングの汚染を排除する製造プロセス
  • グローバルな製造およびサービス体制

パーカー クイックカップリング部門の注目カップリング製品

パーカーのOCPブラインドメイトカップリングは、熱管理ソリューションにおける革新性と信頼性へのこだわりを示しています。これらのカップリングは、視認確認を必要とせずに簡単に接続できるよう設計されており、十分なズレ許容範囲により毎回確実なフィットを実現します。
この「ブラインドトラスト(目に見えない信頼)」は、パーカーのすべての液体冷却ソリューションにも及び、目に見えなくとも揺るぎない信頼性で安心を提供します。
NSP1 Series
-50℃から+200℃(FKM使用時)、最大60バールの圧力に対応
NSP1シリーズはプッシュトゥコネクト方式のカップリングです。ドライブレークカップリングとして、フラットフェイスバルブ設計を採用しています。
NSG Series
-40℃から70℃まで、最大11バールの圧力に対応
NSGシリーズはフラットフェイスバルブを備えたドライブレークカップリングです。コンパクトな設計により、狭いスペースにも適しています。
UQD Series
Intel承認の他のUQDサプライヤー製品と互換性あり
Universal Quick Disconnect(UQD)は、Intelのオープンスペックに基づいており、Intel社との協力のもと開発されました。UQDシリーズのカップリングは、Intel承認の他のUQDサプライヤー製品と互換性があります。

UQDB Series
UQDB Series
-40℃から+70℃(FKM使用時)まで対応
拡張温度範囲も可能ですので、詳細はパーカーまでお問い合わせください。
UQDBシリーズはドライブレークカップリングで、Intel承認の他のUQDサプライヤー製品と完全に互換性があります。振動や機械的ストレスに優れた耐性を持ち、冷却用途に適した高度な内部設計を採用しています。
NSE Series
OCP Blind Mate Series
UQDシリーズは、他のIntel認定UQDサプライヤと互換性あり
Intelのオープン仕様に基づくUniversal Quick Disconnect(UQD)は、Intel Corporationとの共同開発です。
UQDシリーズのカップリングは、他のIntel認定UQDサプライヤと互換性があります。

CDT Series
CDTシリーズはフラットフェイスバルブを備えたドライブレークカップリング
コンパクトな設計で、高流量が必要な狭いスペースに適しています。接続および切断時には両手操作が必要な、二重操作式のカップリングシステムです。

クイックカップリング部門について

パーカー クイックカップリング部門は、世界最大のクイックカップリングメーカーであり、油圧・空気圧カップリング、高圧ねじ込み式カップリング、ノンスピルカップリング、チェックバルブをはじめ、多くの製品とアクセサリーを提供し、最も厳しい用途に対応する実績あるソリューションを提供しています。

パーカーについて

パーカー・ハネフィンは、Fortune 250にランクインする、モーション&コントロール技術の世界的リーダーです。100年以上にわたり、多様な産業および航空宇宙市場において、お客様の成功を支える技術を提供してきました。


©2025 Parker Hannifin | Privacy Policies