Documentation Micro Thermo® Technologies

MT Alliance™ est l’application logicielle de Micro Thermo qui propose une interface intuitive et performante pour gérer les systèmes de réfrigération, de CVAC et d’éclairage de votre supermarché. Dans une seule interface, MT Alliance fournit les applications pour configurer, contrôler, surveiller et analyser toutes les opérations quotidiennes de votre supermarché. La combinaison du logiciel MT Alliance et de la famille de contrôleurs intelligents distribués de Micro Thermo crée une solution de contrôle intégrée simple mais puissante pour les détaillants alimentaires.

Voici une sélection de documents Sporlan disponibles en téléchargement. Tous les renseignements sont en format de document portable (.pdf).

Si vous souhaitez recevoir des prix et/ou des copies papier de la documentation, veuillez contacter votre bureau de vente ou contacter la division Sporlan par téléphone au (636) 239-1111.
Documents Généraux
Document Description
100-60-1 Transducteurs de pression de série PSPT
100-621 Passerelle MT-ONE Stargate
SD-487 Micro Thermo Technologies® Afficheur WMDisplay
Manuels d’utilisation
Document Description
Bulletin 100-50-10.Y Guide installation du Ctrlr MT-651 22-11-01
Bulletin 100-50-10.2 Noeud de surveillance MT-700
Bulletin 100-50-10.3 Contrôleur 2 valves MT
Bulletin 100-50-10.4 Contrôle de Circuit
Manuels d’installation du matériel
Document Description
70-MTA-1011-R0.2 Guide d'installation du Prolon VC1000 dans MT-Alliance
70-MTA-1017-R4.0 Série MT700 - guide d'installation - LIS-MOI D'ABORD
74-MTA-1004-R1.1 Guide de dépannage du DT-EEPR
70-PHW-1016-R2.3 Résumé de la puissance requise pour les cartes Micro Thermo
70-PHW-1014-R1.3 Conception d'un Rack Low-Temp avec DT-EEPR
70-PHW-1003-R1.1 Guide de câblage standard Micro Thermo
70-PHW-1013-R1.3 Conception d'un Rack Med-Temp avec DT-EEPR
70-PHW-1018-R3.4 023-064X Manuel du détecteur de fuite – Réfrigérant
70-PHW-1023-R3.0 023-0644 Manuel du détecteur de fuite – Ammoniac
75-PHW-1012-R2.2 MT-364B/374B MT Antibuée autonome - Manuel utilisateur
Manuels du logiciel
Document Description
71-MTA-1015 R2.1 Contrôleur de relais d'éclairage
Guides d’installation rapide
Document Description
72-MTA-1003-R3.2 MTA 5.2 Affichage de comptoir - Guide d'installation
72-MTA-1012-R1.2 Ajout d'un modèle de capteur CO 023-0345 dans MT-Alliance
72-MTA-1018-R0.2 Guide de configuration rapide MT-CALC
72-MTA-1019-R4.2 Guide d'installation du noeud MT-Alarm
72-MTA-1037-R3.1 MT-347B Antibuée - Guide d'installation
72-MTA-1043-R2.4 023-0480 Détecteur de gaz SZ IR MTA - Guide d'Installation
72-MTA-1044-R5.2 Transducteurs de pression mâle série NPT - Spec et Install MTA V8.6
72-MTA-1045-R5.2 Transducteur de pression Femelle série SAE MTAV8.6 - Spec et Install
72-PHW-1003-R2.2 023-0159 Capteur de température 12po pour conduits - Spec et Install
72-PHW-1004-R1.3 023-0053 Capteur de température 8po T3 périmé pour conduits - Spec et Install
72-PHW-1005-R1.3 023-0196 Capteur de température 12po T3 pour conduits - Spec et Install
72-PHW-1007-R1.2 023-0140 Capteur de température strap-on 4po - Spec et Install
72-PHW-1008-R1.2 023-0041 Capteur de température avec consigne - Spec et Install
72-PHW-1010-R1.3 023-0329 Capteur de température 8po pour conduits - Spec et Install
72-PHW-1011-R2.A 023-0031 Capteur EXT pour Humidité 2% et Temp - Spec et Install
72-PHW-1013-R1.2 023-0046 Capteur de température mural - Spec et Install
72-PHW-1014-R1.2 023-0327 Capteur de température mural - Spec et Install
72-PHW-1015-R1.3 023-0026 Capteur mural pour humidité 2% et température - Spec et Install
72-PHW-1018-R2.0 023-0328 Capteur EXT de température - Spec et Install
72-PHW-1019-R2.0 Capteur de température pour conduit-immersion - Spec et Install
72-PHW-1020-R1.2 Capteur de température pour comptoir 950-0590 - Spec et Install
72-PHW-1021-R1.3 023-0141 Capteur d'humidité 2% pour conduits - Spec et Install
72-PHW-1026-R1.1 023-0059 Capteur simulateur de produit
72-PHW-1028-R1.4 023-0461 Guide d'installation rapide du DTS 310
72-PHW-1033 R2.0 023-0388 Détecteur de fuite de CO2 mural - Spec et Install
72-PHW-1034 R2.0 023-0475 Capteur de CO2 pour conduits - Spec et Install
72-PHW-1035 R0.1 023-0594 Transmetteur de pression différentielle - Spec et Install
47-PHW-1001-R1.3 Carte Neuron MT-331A
023-0389 Capteur de CO2 mural OSA (2,000 ppm)
47-PHW-1003-R1.3 MT-331P Carte Neuron en tant que noeud MT5XX virtuel
47-PHW-1005-R0.4 252-0010,0011,0012,0014 Clip à capteur pour tuyaux
Autres Produits
Document Description
023-0480 Détecteur de gaz IR - Manuel installation et utilisation
053-0093 053-0093 ODC-59 - Contact de porte NC
200-0045 Onduleur Eaton 3S de 350VA
220-0030 Module Routeur LPR-10 pour TPFT-10 à TPFT-10
220-0040 220-0040 Interface réseau USB pour LTA à TPFT-10

Applications Standards

Document Description
A-001a Schéma de réfrigération
A-001b Schéma de réfrigération avec voyant de commutateur
A-002 Réfrigération secondaire (1 refroidisseur)
A-003 Réfrigération secondaire (2 refroidisseurs)
A-004 Réfrigération secondaire avec MT-512
A-101 Contrôleur de pression de succion avec MT-504
A-102 Contrôleur de compresseur à vis (CEM)
A-103 Contrôleur de compresseur avec contrôle de haute pression et pression d'huile (avec MT-déchargeur)
A-104 Contrôleur de compresseur avec contrôle de haute pression et pression d'huile
A-105 Contrôleur de compresseur avec refroidissement à la demande et contrôle d'huile Sentronic (MT-déchargeur)
A-106 Contrôleur de compresseur avec refroidissement à la demande et contrôle d'huile Sentronic
A-107 Contrôleur de compresseur avec module haute pression à semi-conducteurs, refroidissement à la demande et contrôle de la pression d'huile (mt-déchargeur)
A-108 Contrôleur de compresseur avec module haute pression à semi-conducteurs, refroidissement à la demande et contrôle de la pression d'huile
A-109 Contrôleur de compresseur avec module haute pression à semi-conducteurs et contrôle de la pression d'huile (mt-déchargeur)
A-110 Contrôleur de compresseur avec module haute pression à semi-conducteurs et contrôle de la pression d'huile
A-111 Contrôleur de compresseur avec CEM
A-112 Schéma de câblage du MT-CMP et du module électronique Carlyle (LONCEM)
A-202 Contrôle de ventilateur avec MT-508
A-202a Contrôle de ventilateur avec MT-508 et moteur EC VS
A-203 Contrôle de ventilateur avec MT-512
A-204 Condenseur évaporatif avec ventilateur à vitesse variable
A-205 Système de condenseur évaporatif avec ventilateur à deux vitesses
A-206 Système de condenseur évaporatif avec moteur principal et moteur secondaire
A-301 Sous-refroidisseur (MT-508)
A-302 Contrôleur de circuit (24V)
A-303 Contrôleur de circuit avec SWLED
A-304 MT-504 Enviroguard et sous-refroidisseur mécanique
A-305 MT-504 Enviroguard
A-306 MT-504 sous-refroidisseur mécanique
A-307 MT-508 Enviroguard + 2 sous-refroidisseurs mécaniques
A-308 MT-508 2 sous-refroidisseurs mécaniques
A-309 Schéma de raccordement du contrôleur de circuit (120V)
209-0056 Connexions USB KVM NTI VIP simple
961-651D/E/F/G Contrôleur de comptoir réfrigéré
963-CC2R et 963-CC1A Contrôleur de comptoir réfrigéré dans un boîtier métallique avec relais
961-663A Contrôleur de comptoir réfrigéré PWM rev3.4
963-3V2R and 963-3V3R Contrôleur de comptoir réfrigéré PWM 3V2R et 3V3R
Schémas de câblage OEM

Spécifications du contrôleur

Document Description
C-005 Contrôleur de circuit MT-CKT
C-006 Contrôleur de circuit MT-CKT SWLED
C-008 Contrôleur de compresseur
C-009 Contrôleur de compresseur avec déchargeur
C-010 Carte du contrôleur DT-EEPR
C-011 Carte du contrôleur de valve modulante
C-012 Carte Neuron TM-331
C-014 Contrôleur de comptoir MT-651B (discontinué)
C-015 MT-651C-D-E-F-G Contrôleur de comptoir pour valve à pas – Spécifications
C-016 MT-663A Contrôleur de comptoir pour valves PWM - Spécifications
C-017 Spécification contrôleur industriel mt-700

Specification des capteurs

Document Description
S-001 Sonde de température de tuyau (fin de dégivrage) 023-0072
S-002 Sonde de température de type « bullet » (décharge) 023-0073
S-003 Transducteur de pression 952-000x
S-006 Sonde 023-0159
S-007 Sonde 023-0179
S-008 Sonde pour tuyau 023-0076

Specifications des transformateurs

Document Description
T-002 Transformateur 120/240V à 16/32VCT 100va type fermé (560-0012)
T-004 Transformateur 120V à 24V 500VA type fermé (560-0019)
T-005 Transformateur 24V à 24VCT 40VA bornier à vis ouvert (560-0022)
T-007 Transformateur 150VA type ouvert, pri. 120/208/240V sec. 24vct/32VCT (560-0026)
T-008 Transformateur 120/208/240V à 24VCT 20VA type ouvert 50/60HZ bornier à vis (560-0027)
T-009 Transformateur 120/240V à 12/24VCT 100VA type fermé (560-0025)
T-010 Transformateur 600V à 12/24VCT 50VA type fermé (560-0029)
T-011 Transformateur 115 à 16V 37VA Classe 2, type ouvert, bobines séparées (560-0040)