Comparativa PVplus Premier
Después de más de 25 años, PVplus es la orgullosa alternativa a la línea en fase de obsolescencia serie premier, para bombas industriales de alta presión con pistón hidráulico.

De hecho, una reciente colaboración con Eco Green sobre equipo de reciclaje de llantas de minería, la bomba de pistón axial PVplus se ajustó perfecto a esta agresiva aplicación.

La PVplus fue elegida para soportar una parte del equipo de reciclaje. Eco Razor, que elimina el caucho de alta calidad de los neumáticos de minería con un cabezal pulidor y una sierra. La PVplus fue elegido específicamente por su desplazamiento variable, el cual fue diseñado  y optimizado específicamente para aplicaciones de uso rudo como la de Eco Razor.

Para más detalles de porque elegir PVplus, revisa la siguiente información.


1

Tiempos de Entrega

Debido a la características de diseño compartido con todos los tamaños de marco y la eficiencia de la cadena de suministro, permiten acortar los plazos de entrega de la PVplus





2

Ahorro en Costos

PVplus es más rentable hasta un 50% de ahorro en el costo de compra, lo que genera una propuesta de valor más sólida


3

Desplazamiento

PVplus ofrece 14 opciones de desplazamiento vs solamente 5 de la serie premier. 






¿Necesitas ayuda con la transición?
Si necesitas ayuda adicional para comprender la diferencia entre los productos, nuestro equipo de soporte técnico (contacto@parker.com) y su gerente territorial están a su disposición para hacer de esta transición lo más fluida posible.
©2021 Parker Hydraulic Pump and Power Systems Division