PVplus: Diseño Compacto, Gran Potencia
Bomba de Circuito Abierto de Alta Presión por Parker Hannifin
Construido para la industria pesada
  • Alta Eficiencia
  • Flexible
  • Confiable
  • Presión Maxima 420 bar (350 bar continuos)
  • Desplazamiento: 16cc-360cc

Aplicaciones

La bomba PVplus de pistones axiales con desplazamiento variable fue diseñada y optimizada para satisfacer la exigente demanda en aplicaciones industriales y marinas.
Construction Backhoe
Maquinaría de Formado y Proceso de Material
Mining Truck
Equipos de Prueba & UPH/Sistemas Integrados
Metal Mecánica
Construction Backhoe
Oil & Gas
Mining Truck
Ascensores, Polipastos, Cabestrantes y Grúas Marítimas
Perforadoras de Minería
©2019 Parker Hydraulic Pump and Power Systems Division