Ventajas de Transair® para aplicaciones de aire comprimido
Diseñado originalmente para aire comprimido
Rendimiento
Calidad del aire
Más de 60 años de experiencia en la optimización de la tecnología de fluidos, estanqueidad y seguridad
Total compatibilidad con todo tipo de compresores (lubricados o exentos de aceite)
Todos los diámetros hasta 13 bar (16 bar hasta Ø100 mm)
ISO 8573 : 2001 y 2010 Class 1.1.1.
El mejor compromiso entre seguridad, eficiencia y adaptabilidad
Rango completo desde la salida del compresor hasta el punto de uso
...
Alto rendimiento del caudal que da como resultado una mayor eficiencia
...
Conexión segura independientemente del entorno
...
Productos ligeros y compactos para mejorar las condiciones de trabajo
...
Instalación rápida y sencilla para facilitar el mantenimiento y reducir el tiempo de inactividad
Sistema desmontable y productos reutilizables para un bajo capital de amortización
Si necesita asesoramiento técnico o asistencia para el diseño o la especificación de sus futuros sistemas de fluidos industriales, póngase en contacto con nuestro equipo de asistencia para proyectos de Transair®.