Transair® pour l'air comprimé

Transair BIM solutions
Applications industrielles
  • Automobile
  • Agroalimentaire
  • Aéronautique
  • Electronique
  • Ferroviaire
  • Plasturgie
  • Construction
  • Logistique
  • Textile
  • Laboratoire & Pharmaceutique
Avantages Transair® pour les applications d'air comprimé

Initialement conçu pour l'air comprimé 
Performance
    
Qualité d'air
     
Plus de 60 ans d'expertise dans l'optimisation du débit , de l'étanchéité et de la technologie d'accrochage.

Totale compatibilité avec tous types de compresseurs (lubrifié ou sans huile)
Tous diamètres jusqu'à 13 bar (16 bar jusqu'au Ø100 mm)
ISO 8573 : 2001 & 2010 Class 1.1.1.



Meilleur compromis entre sécurité, efficacité et adaptabilité

...
Gamme complète de la sortie du compresseur jusqu'au point d'utilisation
...
Débit élevé sur l'ensemble des diamètres pour une efficacité accrue

...
Connexion sécurisée quelque soit l'environnement 


...
Produits légers et compacts pour améliorer les conditions de travail

...
Montage simple et rapide pour une maintenance et un temps d'arrêt réduit

...
Système démontable et réutilisables pour une faible dépréciation du capital
...

Si vous avez besoin de conseils techniques et d'assistance pour vos futurs réseaux de fluides industriels , veuillez contacter notre équipe support projets.
Liens Rapides
Catalogue
Librairie CAO
Transair® d'un coup d'oeil
Outils Transair® en ligne