Vantaggi di Transair® per le applicazioni con aria compressa
Originariamente concepito per l'aria compressa
Prestazioni per l'aria compressa
Qualità dell'aria
Oltre 60 anni di esperienza nell'ottimizzazione della distribuzione dei fluidi, nella tenuta fluidica e meccanica
Piena compatibilità con tutti i tipi di compressori (lubrificati o non lubrificati).Tutti i diametri fino a 13 bar (16 bar fino a Ø di 100 mm)
ISO 8573 :
2001 e 2010 Classe 1.1.1.
Il miglior compromesso tra sicurezza, efficienza e adattabilità
...
Gamma completa dall'uscita del compressore al punto di utilizzo
...
Alte prestazioni e portate elevate per tutti i diametri con conseguente maggiore efficienza
Connessione meccanica e fluidica sicura indipendentemente dall'ambiente
Prodotti leggeri e compatti per migliorare le condizioni di lavoro
...
Installazione rapida e semplice per una manutenzione più agevole e tempi di fermo ridotti
...
Sistema smontabile e prodotti riutilizzabili per ridurre il deprezzamento
...
Se hai bisogno di consigli di natura tecnica, assistenza per la progettazione nei prossimi impianti per fluidi industriali, contatta il nostro team di supporto al progetto Transair®.