Parker Universal Push To Connect (UPTC)
Das einzige push-in System für Stahlrohre und Schläuche

Time saving system with more than 16 years of proven reliability in the market.
Besonders in der Serienfertigung, wo Zeit ein kritischer Kostenfaktor ist, hilft das Parker Universal-Push-to-Connect-System "UPTC", die Taktraten zu erhöhen und damit Zeit zu sparen. Das Parker Universal-Push-to-Connect-System ist ein weichdichtendes Stecksystem für Hydraulikstahlrohre und -schläuche. Durch das neue patentierte Merkmal "Double-Lock-Technologie" ist UPTC spiel- und leckagefrei und gewinnt in der Serienproduktion. Die einzigartige Doppelverriegelung wird durch einen ersten Sicherungsring und die zusätzliche automatische zweite Verriegelung (Pressure-Lock) realisiert. UPTC wird überall dort eingesetzt, wo Verschraubungen ein Problem darstellen. Die Einsatzmöglichkeiten des UPTC sind vielfältig, von der Kühlung bis zur Lenkung und von kleinen bis großen Serien in der Serienfertigung. Die Anschlussseite ist immer 24°.
Vorteile
  • Kosten- und Zeitersparnis (bis zu 50 %)
  • Ideale Lösung für Installationen bei beengten Platzverhältnissen
  • Einfache Installation mit der Möglichkeit, die Verbindung visuell zu überprüfen 
  •  Langfristig zuverlässige Verbindung ohne Spiel
  • Einfaches Lösen der Verbindung ohne Spezialwerkzeug
  • Wartungsfreie Verbindung
  • Genormte ISO 8434 Schnittstelle / flexible Gestaltungsmöglichkeiten
  • Double-Lock-Technologie ausgeführt durch einen zusätzlichen Pressure-Lock
Wie es funktioniert
Der UPTC Double Lock besteht aus dem First Lock (Sicherungsring gegen Ausreißen) und dem Pressure-Lock (spiel- und verschleißfreier Druckverschluss). Der Verbinder (1) wird in die Systemmutter (2) gesteckt, so dass der Edelstahlring (3) einrastet und eine feste Verbindung darstellt. Die gelbe Dichtung (4) dichtet weich zum Verbinder (1) ab und bietet optimale Dichtheit ohne Leckage. Gleichzeitig verriegelt der schwarze Klemmring (5) die Verbindung unter Systemdruck spiel- und verschleißfrei, so dass eine Drucksicherung gegeben ist. Die rote Staubdichtung (6) dient auch als optische Montageanzeige. Ist die rote Staubdichtung (6) nicht mehr sichtbar, ist alles richtig montiert.
Anwendungen
Mobile Fahrzeuge und Geräte

UPTC kann in allen Arten von mobilen Geräten eingesetzt werden: In Traktoren oder Landmaschinen für die hydraulischen Steuerleitungen am Steuerblock, in Baumaschinen für die hydraulischen Leitungen der Kabinenkippvorrichtung, in Baukranfahrzeugen für die Verbindung der verschiedenen hydraulischen Leitungen zur Steuerung oder Ausführung von Bereichen, in Straßenreinigungsmaschinen oder Erdbewegungsmaschinen für die Verbindung der hydraulischen Leitungen zur Steuerung und Bedienung von Hebeln oder Mechanismen.

Darüber hinaus ist UPTC auch für Anhängerkräne zum Anschluss der Hand-Joystick-Steuerung und für Forst- und Feldbearbeitungsmaschinen in den Hydraulikleitungen zur Steuerung und Bedienung von Telehandlinggeräten einsetzbar.

Bei Teleskopladern und Gabelstaplern können die Hydraulikleitungen für die Steuerung und Bedienung von Mechanismen über UPTC angeschlossen werden, ebenso wie die Hydraulikleitungen für die Steuerung und Bedienung von mechanischen Systemen und Anlagen in Baggern, Radladern, Raupenbaggern und Raupenkränen. 

Bei Erdbohrmaschinen und Erdbohrkränen sowie bei Betonwalzenfahrzeugen können die Hydraulikleitungen für die Steuerung und Bedienung von Mechanismen ebenfalls mit UPTC angeschlossen werden.
Transport/ LKW

UPTC wird in den Hydraulikleitungen der Lenkung, der Bremse oder der hydraulischen Aufhängung verwendet.
Ressourcen
Blog (Englisch): Innovation in Construction
© Parker Hannifin 2023. | Privacy Policy | Terms & Conditions.
© 2021 Parker Ltd. | Privacy Policy | Terms & Conditions.