ZoomLock MAX®
눌러서 연결하는 냉매용 피팅
HVAC/R 전문가들은 시간이 돈이라는 것을 알고 있습니다.

ZoomLock MAX® Press-to-Connect 냉매용 피팅은 죠를 이용하여 간단하게 눌러서 튜브를 연결 할 수 있습니다.

기존의 피팅 설치 시 용접, 화염, 불꽃 스포터 등을 이용함으로써 생기는 누출, 화재 위험을 없애 작업자의 안전한 작업 환경을 보장합니다. 죠를 이용하여 빠르고 간편하게 설치가 가능한 ZoomLock MAX를 이용하여 작업의 효율성과 생산성을 높이는 동시에 파카가 제공하는 안정성과 신뢰성을 바탕으로 더욱 쾌적하고 안전한 작업환경을 만들어 보세요.
ZoomLock MAX®
카탈로그 및 고객 사용후기
다운로드
아래 양식을 작성하신 후 ZoomLock Press-to-Connect 피팅 카탈로그 및 고객 사용후기를 다운로드 받으세요.

폼 텍스트

(ex 홍)
(ex 길동)
견적, 기술, 구입, 기타 문의 사항이 있으면 작성
개인정보보호법 및 관련법규를 준수합니다. 자세히보기 : http://www.parker.com/privacy-policy
이메일 수신 후 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.
ZoomLock MAX 제품군 일부
ZoomLock MAX 커플링
ZoomLock MAX 레듀서
ZoomLock MAX 엘보우
ZoomLock MAX 티(TEES)
ZoomLock MAX 설치 및 관련 동영상
ZoomLock MAX 압착공구 호환성
간편하게 눌러서 연결하는 ZoomLock MAX
4000PSI까지 견디는 ZoomLock MAX 냉매 피팅 폭발 테스트
ZoomLock PUSH® Push-to-Connect
ZoomLock PUSH® Push-to-Connect 냉매용 피팅 올해 3월에 출시된 ZoomLock 시리즈의 첫 제품으로 브레이징 토치, 압착공구를 사용하지 않고 단 몇초만에 튜브를 연결 할 수 있습니다.

ZoomLock PUSH는 탈착형과 R410A 고정형, 두가지 타입으로 나눠집니다. R410A 고정형은 견고하고 내구성있는 황동 바디로 제작된 ZoomLock PUSH는 스페셜한 3중 O-링 디자인이 특징이며, 탈착형은 퀵 릴리스 기능이 있는 일회용 피팅 입니다.

자제한 내용은 하단의 버튼을 눌러 페이지를 통해 알아보세요

파카코리아(주)
Parker Korea Ltd. Instrumentation Korea
445-941 경기도 화성시 장안면 장안공단1길 23
Tel: 031-359-0700
Fax: 031-359-0780


© PARKER HANNIFIN CORP 2021