Conexiones de refrigerante seguras, libres de fugas y sin flama de soldadura en cuestión de segundos

Empaque sellado de manera hermética para una instalación sin residuos

Mordazas disponibles para la mayoría de herramientas de prensado profesionales, grandes y compactas
Obtenga una demostración gratuita de ZoomLock MAX
Descubra lo fácil que es innovar con ZoomLock® Max
¡Un cambio en la forma de conectar las líneas de refrigerante!
Los profesionales del sector HVAC/R saben que el tiempo es oro. Los conectores para refrigerante de unión por prensado ZoomLock® MAX eliminan las soldaduras, flama abierta, detección de incendios y los riesgos asociados de las instalaciones tradicionales de conexiones para HVAC/R. ZoomLock MAX tiene una garantía de 15 años y ofrece a los contratistas una forma de conectar las líneas de refrigerante en cuestión de segundos, lo cual aumenta la eficiencia a la vez que proporciona la seguridad y confiabilidad que espera de Parker.

Los conectores para refrigerante de unión por prensado ZoomLock® MAX son ideales para instalaciones de AA residencial, Bombas de Calor, Minisplits y refrigeración.

ZoomLock MAX. Ayuda a su negocio a ganar MÁS negocios.™
ZoomLock. El nombre que conoce, la marca de su CONFIANZA.
ADVERTENCIA:
          Los racores ZoomLock MAX solo pueden conectarse con mordazas o herramientas diseñadas para su uso con productos ZoomLock MAX.
Vea como los conectores para refrigerante de unión por prensado ZoomLock® MAX realizan conexiones de cobre en segundos.

Vea como los conectores para refrigerante de unión por prensado ZoomLock® MAX resisten pruebas de ruptura de hasta 4,000 PSI sin presentar fallas.
Un sistema completo con todos los tamaños y configuraciones que necesita
¿Desea otra alternativa para uniones de tubería HVAC/R libres de soldadura? ZoomLock PUSH ofrece a los contratistas una forma de conectar las líneas de refrigerante en cuestión de segundos, lo que aumenta la eficiencia al tiempo que proporciona la seguridad y confiabilidad que espera de Parker.
Parker Hannifin Corporation
Sporlan Division
206 Lange Drive
Washington, MO 63090 USA
© 2022 Parker Hannifin Corporation