ZoomLock PUSH®
밀어넣어 연결하는 냉매용 피팅
HVAC/R 전문가들은 시간이 돈이라는 것을 알고 있습니다.

ZoomLock PUSH® Push-to-Connect 냉매용 피팅은 HVAC/R 시스템에서 브레이징 토치, 압착 공구 및 죠를 사용하지 않고도 몇 초 만에 성공적으로 튜브를 연결할 수 있도록 만들어줍니다.
ZoomLock PUSH®는 브레이징, 화염, 불꽃 스포터 및 기존 HVAC/R 피팅 설치 시 생기는 누출, 화재 위험을 없애 작업자의 안전한 작업 환경을 보장해드립니다. 빠르고 손쉬운 설치가 가능한 ZoomLock PUSH로 생산성을 높이는 동시에 파카가 제공하는 안정성과 신뢰성을 바탕으로 더욱 쾌적하고 안전한 작업환경을 만들어 보세요.
ZoomLock PUSH®
카탈로그 및 고객 사용후기 다운로드
파카 ZoomLock PUSH®는 여러분의 노동력과 시간을 절감하여 차별화를 제공합니다.
아래 양식을 작성하신 후 파카 줌락 Push-to-Connect 피팅 카탈로그 및 자세한 고객 사용후기를 다운로드 받으세요.
(ex. 홍)
(ex. 길동)
개인정보보호법 및 관련법규를 준수합니다. 자세히보기 : http://www.parker.com/privacy-policy
이메일 수신 후 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.
R410A 고정형
ZoomLock PUSH R410A 고정형 피팅은 브레이징 토치나 압착 도구 및 죠를 사용하지 않고 몇 초 만에 누출없는 동관 연결을 원하는 작업자에게 탁월한 선택입니다.
견고하고 내구성있는 황동 바디로 제작된 ZoomLock PUSH는 스페셜한 3 중 O-링 디자인이 특징입니다.
탈착식
ZoomLock PUSH 탈착형은 퀵 릴리스 기능이 있는 일회용 피팅입니다. 커플링과 엘보는 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” 및 7/8” 크기로 제공됩니다. 파카의 엔지니어링 팀은 광범위한 ZoomLock PUSH 피팅 테스트를 통해 더욱 안정된 신뢰성을 보장합니다.

도구가 필요없고 화염/누출이 없는 ZoomLock PUSH 연결 방법
3900PSI까지 누출 없는 ZoomLock PUSH 폭발 테스트

파카코리아(주)
Parker Korea Ltd. Instrumentation Korea
445-941 경기도 화성시 장안면 장안공단1길 23
Tel: 031-359-0700
Fax: 031-359-0780


© PARKER HANNIFIN CORP 2021