Conecte líneas para refrigerante en segundos 
Sin herramientas, sin soldaduras, sin fugas
Disponible con los distribuidores Parker y Sporlan
Obtenga una demostración gratuita de ZoomLock PUSH
Descubra lo fácil que es innovar con ZoomLock® PUSH
¡Un cambio en la forma de conectar las líneas de refrigerante!
Los profesionales del sector HVAC/R saben que el tiempo es oro. Los conectores para refrigerante de unión por prensado ZoomLock® PUSH eliminan las soldaduras, flama abierta, detección de incendios y los riesgos asociados de las instalaciones tradicionales de conexiones para HVAC/R. ZoomLock PUSH ofrece a los contratistas una forma de conectar las líneas de refrigerante en cuestión de segundos, lo que aumenta la eficiencia al tiempo que proporciona la seguridad y fiabilidad que espera de Parker.

ZoomLock PUSH es ideal para instalaciones de AA residencial, Bombas de Calor, Minisplits y refrigeración .  Versión optimizada  para R410A y versión removible .

ZoomLock PUSH. Ayuda a su negocio a ganar MÁS negocios.™
ZoomLock. El nombre que conoce, la marca de su CONFIANZA.
Vea lo fácil que es realizar conexiones ZoomLock PUSH sin herramientas, sin soldaduras y sin fugas
Vea como ZoomLock PUSH resisten pruebas de ruptura de hasta 3,900 PSI sin presentar fallas.
Un cosistema completo con todos los tamaños y configuraciones que necesita
¿Desea otra alternativa para uniones de tubería HVAC/R libres de soldadura? Eche un vistazo a ZoomLock MAX, diseñado para los mercados del aire acondicionado y la refrigeración, permite a los contratistas realizar conexiones seguras y sin fugas en cuestión de segundos.
Parker Hannifin Corporation
Sporlan Division
206 Lange Drive
Washington, MO 63090 USA
© 2022 Parker Hannifin Corporation