THIS IS LOWER POWER CONSUMPTION
파카는 오일 & 가스 산업에서 사용되는 유체제어 분야의 글로벌 리더입니다. 파카의 A03 시리즈 프로세스 컨트롤 밸브는 ATEX, IECEx, NEPSI, SIL2(HFT=0),SIL3(HFT=1)를 인증 받았으며, balanced 포펫과 유니버설 3/2 솔레노이드 밸브로 최적의 솔루션을 제공하는 혁신적인 제품입니다.
Global Certifications
Ex d Flameproof Protection
Energy Saving:1.8w Power Consumption
Marketable Competitive Advantage
Robust, Corrosion Resistant Design
Process Control Valve
A03 Series
WHAT MAKES OUR A03 SERIES VALVES SO GOOD?
3/2 다이렉트 직동식 밸브
20% 크기가 축소되어 경제적으로 사용 가능
인체 공학적 디자인으로 액추에이터가 빠르게 응답하도록 설계
파카만의 더블 레이어 씰링 구조로 누설 방지
내부식성 환경에 적합한 AISI 316L 재질로 IP67 방수 기능 보유
광범위한 온도(최저 -45℃ 최고 100℃)에서 사용 가능
ATEX, IECEx, NEPSI, SIL2(HFT=0), SIL3(HFT=1) 등 국제 인증 통과
짧은 납기 및 가격 경쟁력과 우수한 성능을 갖춘 제품
MARKET AND APPLICATION
개인정보보호법 및 관련법규를 준수합니다. 자세히보기 : http://www.parker.com/privacy-policy
이메일 수신 후 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.