Parker는 제약 및 바이오테크 업체의 경쟁 우위를 제공하며 신약 및 의약품 연구 속도를 앞당기는데 일조하는 "업계 최고의 토탈 바이오제약 산업 솔루션"을 제공합니다.
글로벌 의약품 제조업체, 병원 및 의료 장비 회사는 순도와 안정성을 위해 파카의 필터(여과), 압축 공기 및 가스 생성 시스템을 사용하고 있습니다.

-40°C, -20°C 및 -70°C 옵션의 압력 이슬점을 제공하며 멀티뱅킹(Multi-banking) 건조를 통해 최대 2040 m³/hr @ 7 barg의 유속 흐름을 제공합니다. 깨끗하고 안정적인 압축 공기가 필수적인 식음료, 제약 산업에서 사용됩니다. 적용 애플리케이션 및 구동 원리 - 제품 상세 정보 확인하기

깨끗한 공기의 질을 보장하는 세 가지 주요 기능:

  • 오일-X 필트레이션 - 여과 전후에 Parker OIL-X를 사용, 다양한 액체 및 에어로졸 등의 오염 물질처리 가능, ISO8573-1 기준에 따른 공기 품질 보장
  • 고급 알루미늄 압출 - 가벼운 소재로 압축기실은 물론 어디에서나 설치가능한 안정적인 컴팩트한 건조기
  • 스노우스톰 (Snowstorm) 충전 방식 - 건조제끼리 마찰이 없는 일정한 스노우스톰 충전 방식을 적용하여 일관된 이슬점 (Dew point)보장 -> 고품질의 압축 공기 제공

Parker는 수소 가스 발생기, 질소 발생기, 제로 공기 발생기 등과 같은 다양한 응용 분야의 분석 기기를 위한 실험실 가스 발생기 제품을 제공합니다.

고순도를 보장하는 파카 가스발생기의 세 가지 주요 특징:
  • 산소·질소·수소 등은 제철, 반도체, 화학 등 전 산업에서 사용되는 필수적인 산업용 가스입니다.
  • 파카는 CSA, UL 및 IEC 61010과 같은 세계적인 실험실 표준을 충족하도록 제작된 가스 발생기를 최초로 생산하였습니다.
  • 파카의 모든 실험실 가스 발생기는 NFPA 50A 및 OSHA 1910.103, CSA, UL 및 IEC 61010과 ISO 9001 품질 표준을 유지하고 있으며 인증 회사인 DNV Industry Inc.에 등록되어 있습니다.
  • 전 세계적으로 50,000개 이상의 시스템 설치된 파카의 가스 발생기는 글로벌 회사들로 부터 신뢰를 얻은 입증된 선택입니다.

Parker의 PCO2 (이산화탄소 품질 사고 보호 시스템)은 탄산음료 병에 넣는 이산화탄소의 품질을 보존하고 보장하는 포괄적인 솔루션을 제공합니다.

이산화탄소 품질을 보장하는 PCO2의 주요 특징
  • 음료의 풍미에 결함을 일으키는 불순물로부터 최적의 보호
  • 이산화탄소 품질 보장 - 잠재적인 불순물 및 오염 물질의 조합 제거에 효과적
  • 12개월의 최대 카트리지 수명* (*인증된 음료/ISBT 등급 CO2 사용량 및 현장 질량 유량계에 따라 다를 수 있음.)
  • PCO2는 음료 산업에서 인정받은 제품이며 전 세계 150개 이상의 국가에 설치되어 있습니다.
아래의 간단한 양식을 작성하시고 "실험실에 적합한 가스 발생기 선정 방법 - 5가지 주요 포인트" 기술 백서를 다운로드 받으세요!
개인정보보호법 및 관련법규를 준수합니다. 자세히보기 https://discover.parker.com/privacy-LP-ko
이메일 수신 후 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.

압축공기 시스템 및 PCO2 제품을 영상으로 만나보세요!
 압축 공기 시스템 오염 사례 설명 영상
Zander CDAS - 드라이에어 시스템 설명 영상
 PCO2 제품 원리 설명 영상

제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

지금 바로 문의하세요!
필요 제품에 대한 견적 및 문의 사항을 메세지에 남겨주시면 신속히 답변 드리겠습니다.
파카하니핀 코리아 (Parker Hannifin Korea)
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B, 11층
Tel: +82 2 559 0400
Fax: +82 2 559 0410


© PARKER HANNIFIN CORP 2022