바이오프로세스의 자동화 및 제어를 목적으로 개발된 SciLog® FD 시스템은 제약 프로세스 분야에서 벌크 충전/분배 단계와 여과 공정 단계를 하나의 시스템으로 통합 구축한 장비입니다. 충전 및 분배에서의 손실을 최소화하고 회수율 및 정확도를 극대화하는 동시에 매뉴얼 작업에 대한 리소스를 절약하여 Single Use System 공정에 최적화되도록 제작되었습니다. 제품 설명 동영상 바로가기
완전한 자동화 프로세싱 - 하드웨어와 소모품 모두 제품 손실 최소화 및 수작업에 대한 리소스 절약 최적화 (배치당 9,999 컨테이너)
대량 여과 및 분배 - 완전 밀폐된 멸균 흐름 경로에서 여과 및 분배 작업을 수행하므로 별도 수직 층류 캐비넷 필요 없음
SciLog FilterTec™ Plus 은 실험실 규모의 NFF(Normal Flow Filtration) 시스템에서 필터의 차압 및 여과량을 모니터링하며 문서화 할 수 있는 기능을 갖춘 자동화 장치입니다. 여과 매개변수를 최적화 하여 필터의 처리량을 최대화 할 수 있으며 Vmax를 계산하여 다양한 필터를 평가 또는 비교할 수 있는 시스템으로 사용 가능합니다. 또한 필터 처리량을 최대 30%까지 증가시키는 것으로 입증된 특허 받은 R/P Stat(속도/압력) 방법을 제공합니다. 제품 설치/사용 가이드 (영문) 바로가기
자동 문서화 및 알람/펌프 정지 설정 - 모든 필터와 호환되며 자동 문서화 및 알람/펌프 정지 설정 기능
최대 20L의 바이오 리액터 (생물 반응기) 출력 정화
3-필터 테스팅 스테이션 - 최대 3개의 전자 저울과 통신, 펌프 헤드를 동시에 제어 가능, 3개의 필터를 통한 솔루션의 병렬 처리를 통해 필터 용량을 통계적으로 검증
파카의 멤브레인 필터는 유체에 포함된 미생물, 미립자를 빠르고 안정적으로 제거할 수 있는 제균 필터 입니다. 비대칭 구조와 다공성 막으로 설계하여 높은 유속 처리량을 갖고 있으며 광범위한 pH 및 화학 제품에 호환됩니다. 제약, 식음료, 헬스케어 및 화학 산업에서 광범위하게 사용될 수 있으며 파이프 라인 공정에서 사용되는 카트리지 타입 및 Single Use (싱글 유즈) 공정에서 사용되는 캡슐 타입 등에서 고객이 요구하는 최적화된 솔루션을 제공합니다. 멤브레인 필터 고르는 방법 블로그 포스트