WHITEPAPER
Druckausgleich in Batteriegehäusen mit CliPHvent 
______
Druckunterschiede zwischen der Umgebung und dem Gehäuseinneren von Lithium-Ionen-Batterien – aufgrund von Temperaturschwankungen, Höhenunterschieden oder Defekten – können die Sicherheit und Lebensdauer beeinträchtigen.

Dieses Whitepaper erläutert, wie das CliPHvent-System geringfügige Druckunterschiede automatisch ausgleicht und bei thermischen Ereignissen eine schnelle und zuverlässige Entlüftung gewährleistet, wodurch die Sicherheit, Zuverlässigkeit und Langlebigkeit der Batterie verbessert werden.

Laden Sie das Whitepaper herunter, um mehr über die technischen Hintergründe, Funktionsprinzipien und Vorteile zu erfahren.

WHITEPAPER HERUNTERLADEN

Füllen Sie das nachfolgende Formular aus und erhalten Sie das Whitepaper:
Für Mehrfachauswahl STRG-Taste gedrückt halten


Via E-Mail, SMS oder postalisch. Eine Abmeldung ist jederzeit möglich.
Ich stimme der Verarbeitung meiner in diesem Formular angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung meiner Anfrage und für den Download der gewünschten Informationsmaterialien zu.
Ich bestätige hiermit, dass ich die Datenschutzerklärung von Parker gelesen und verstanden habe und über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und Verwendung meiner Daten vollständig informiert wurde.
Mir ist bekannt, dass ich meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft per E-Mail oder über die in der Datenschutzerklärung genannten Kontaktmöglichkeiten widerrufen kann.
https://www.parker.com/de/de/privacy-policies.html