Несварные трубопроводы — это ценная технология для систем высокого давления, используемых для безопасной и экономически эффективной перекачки гидравлического масла, химических веществ, растворов, воды или других жидкостей.
Компания Parker предлагает широкий выбор несварных вариантов исполнения для технических проектов в качестве альтернативы сварным трубам.
Ассортимент продукции и услуг охватывает sнесварные соединения малого диаметра, высокопроизводительные фланцевые соединения по стандарту ISO, несварные трубные соединения с развальцовкой, готовые трубопроводы, обслуживание на объекте, монтаж и многое другое.
Преимущества несварных трубопроводов
С помощью несварных трубопроводов проектировщики и разработчики спецификаций могут получить многочисленные преимущества.
Примеры представлены ниже.
Скорость: несварные трубы можно изготавливать вне объекта по чертежам заранее и доставлять по необходимости для быстрого монтажа. В результате не потребуются такие трудоемкие процессы, как подготовка труб на объекте, сварка и сопутствующие монтажные работы.
Чистота: при монтаже сварка — дополнительный источник загрязнений. Благодаря системе Parker F37 время промывки значительно сокращается.
Разрешения: – использование на объекте сварочного или рентгеновского оборудования требует разрешений, особенно в нефтегазовой и морской отрасли, где применяются огневые работы. В случае несварных систем такие разрешения не нужны.
Трудозатраты: при использовании сварных систем необходимы резка, разделка кромок, сварка, шлифование, зачистка, рентгеновский контроль, покрытие и монтаж. Для несварных труб обычно требуется только резка, формование и монтаж.
Долгосрочное техническое обслуживание: сварочные швы необходимо постоянно осматривать и наносить на них покрытие, особенно в агрессивных средах, типичных для морской и нефтегазовой отрасли.