Une direction à commande électrique sûre pour les machines mobiles

Au fil des ans, le système de direction orbitrol est devenu un standard dans les machines mobiles. Ce système offre en effet de nombreux avantages. Il s'agit en effet d'un système éprouvé et fiable. Cependant, le système de direction orbitrol présente quelques inconvénients. Un système Steer-by-Wire, dans lequel la connexion hydromécanique entre le volant et les vérins de direction est remplacée par des organes électroniques, permet d'automatiser les machines. L'installation du système est en outre plus facile et offre un confort accru pour l'opérateur. Ces avantages permettent également de bénéficier d'un rendement énergétique élevé.

Téléchargez notre livre blanc pour en savoir plus sur les systèmes de direction à commande électrique modernes :
Livre blanc : la direction de l'avenir
Télécharger le livre blanc
Veuillez remplir le formulaire ci-dessous, puis cliquez sur le bouton « Envoyer ».
et plus encore par e-mail, courrier et SMS. Je peux me désinscrire à tout moment.
http://www.parker.com/protection-des-donnees