QDC - 低噪声直流冷却器:24 伏直流和 600 伏直流
派克 QDC 风冷式冷却器系列为电动行走机械市场提供前沿的冷却解决方案。
  • 有限的施工空间
  • 亟需高冷却能力
  • 延长工作时间和降低电池成本
  • 符合法律和噪音污染法规
  • 冷却矩阵效率提高 20-30%
  • 低噪音风扇及风扇外壳
  • 高性能风扇驱动,配备集成逆变器
  • 风扇转速控制范围为1200 RPM 至 4750 RPM
  • 冷却能力提高 20-30%
  • 静音运行
  • 减少占用空间
  • 可调节的冷却能力
  • 可调节的转速节能省电
冷却器技术比较(44 kW 冷却能力)。