带直流电机的低噪声风冷式冷却器
低噪声风冷式冷却器
24 VDC / 600 VDC
应用
冷却器选型
派克
QDC(带直流电机的低噪声风冷式冷却器)系列产品
为电动行走机械市场提供前沿的冷却解决方案。
电气化仍是全球行走机械市场的主要趋势之一,设备制造商正在积极引进更清洁的技术,以降低排放,他们已经意识到需要更低排放和更环保的技术。
满足零排放法律要求、因运行安静得以在正常施工时间之外作业、能够快速充电以延长作业时长——电气化车辆所具有的这些优势,为那些希望未来扩展业务的企业开辟了新的发展可能性。
热管理涵盖电气化行走工作机械和电气化商用车辆中所有的冷却和加热任务。在温度范围、加热/冷却功率、加热/冷却任务数量以及所使用的流体方面,几乎所有的技术条件都在不断变化。冷却剂的种类繁多,包括水乙二醇、特殊的不导电液体以及去离子水(DI-水),后者尤其适用于燃料电池的冷却。
即刻查询QDC产品系列
与派克所有电气化产品相辅相成
无论是 24 VDC 还是 600 VDC,QDC 冷却器系列都能与适用于电气化应用的其他派克产品系列完美结合。
派克产品组合带来更高效率:
可扩展的电机 - 匹配的电机控制器 - 多功能电液工作功能
使用派克部件可以简化系统设计。
我们产品的协调方式能够有效减少额外部件,从而减少泄漏点和额外的管路布置工作量。
采用派克组件可以提升电气化应用的整体效率。
查询更多派克产品
We are here to help.
Get in touch.