어떠한 압력에서도. 어떠한 프로젝트에서도.
단 하나의 솔루션!
"글로벌
코어
™ 유압호스"
글로벌코어 (GlobalCore)는 사이즈와 상관없이 동일한 품번의 호스에 동일한 압력을 제공하는 세계 최초의 고성능 점착 호스 및 피팅 시스템입니다. ISO 18752 사양에 따라 설계, 제작 및 테스트된 글로벌코어는 일반적으로 사용되는 작동 압력 범위를 모두 만족하도록 설계되었습니다.
오직 6가지의 호스, 3개의 커버 옵션 및 2개의 호스 피팅만 사용하므로 재고를 최소화시키며, 품번관리를 간소화할 수 있습니다.
글로벌코어 소개 영상
제품 브로셔 다운로드
최상의 성능
ISO 18752 표준의 두 배에 달하는 성능 시험을 거쳐 거친 환경과 높은 임펄스 압력 조건에서도 고성능을 보장합니다.
보편성
GS- ISO 18752 규격의 제품까지 범위를 확장하고 압력범위 1000 PSI (70 bar) 부터 6000 PSI (420 bar)까지, 사이즈 -4 부터 -32까지 제품공급을 통해 자주 사용되는 사양에 대한 옵션을 보유하고 있습니다.
하나의 단일제품
6가지 호스로 OEM은 물론 MRO 고객까지 다양하게 요구되는 압력사양에 두루 공급할 수 있습니다. 77 시리즈 호스 피팅은 고압 사양의 장비(420bar)에 사용 가능하고 500가지 이상의 다양한 구성이 가능합니다.
전세계 어디에서나
글로벌코어 호스는 위치에 관계없이 세계 주요 지역에서 제조 및 공급하고 있습니다. (한국, 미국 및 이탈리아)
글로벌코어 호스 및 피팅 압력 규격
*GlobalCore 제품군이 아닌 대체 제품은
Parker 4400 카탈로그
를 참조하십시오.
제품 상세 소개
(제품 사진 클릭 시 상세 페이지로 이동)
187 호스
복잡한 유압 시스템 및 고압 회수 라인의 요구 사항 충족, 지속적인 작동 압력으로 일관성과 신뢰성을 제공하도록 설계되었습니다.
1개 또는 2개의 편조 강선
표준 커버: -40˚F ~ +212˚F(-40˚C ~ +100˚C)
터프 커버 및 슈퍼 터프: -40˚F ~ +257˚F(-40˚C ~ +125˚C)
387 호스
고압 애플리케이션을 위한 뛰어난 성능, 전세계 어디에서나 사용 가능한 3,000 psi의 일관된 성능을 제공합니다.
사이즈 -4 ~ -16용 1편조 또는 2편조 강선, -20 ~ -32 크기용 4나선
표준 커버: -40˚F ~ +212˚F(-40˚C ~ +100˚C)
터프 커버 및 슈퍼 터프: -40˚F ~ +257˚F(-40˚C ~ +125˚C)
487 호스
Parker의 487 글로벌 호스는 고성능으로, 작은 힘으로도 구부러지고, 4,000 psi의 일정한 사용압력을 제공합니다.
1개 또는 2개의 편조 강선
표준 커버: -40˚F ~ +212˚F(-40˚C ~ +100˚C)
터프 커버 및 슈퍼 터프: -40˚F ~ +257˚F(-40˚C ~ +125˚C)
722 호스
722 호스는 모든 사이즈가 최대 4000 psi의 일정한 사용압력에 대하여 견고성과 신뢰성을 가지도록 설계되었습니다.
4-나선 강선
표준 커버: -40˚F ~ +212˚F(-40˚C ~ +100˚C)
터프 커버 및 슈퍼 터프: -40˚F ~ +257˚F(-40˚C ~ +125˚C)
787 호스
가벼운 무게, 높은 유연성, 단단한 굽힘 반경, 모든 사이즈가 최대 5000 psi의 일정한 사용압력에 대하여 일관성과 신뢰성을 가지도록 설계되었습니다.
크기 -4 ~ -6용 2편조 강선, -8 ~ -32 크기용 4개 또는 6개 소형 나선형 강선
표준 커버: -40˚F ~ +212˚F(-40˚C ~ +100˚C)
터프 커버 및 슈퍼 터프: -40˚F ~ +257˚F(-40˚C ~ +125˚C)
797 호스
타이트란 라우팅, 공간 절약 - 모든 사이즈가 최대 6000 psi의 일정한 사용압력에 대하여 일관성과 신뢰성을 가지도록 설계되었습니다.
크기-4용 2편조 강선, -6 ~ -32 크기용 4개 또는 6개의 소형 나선형 강선
표준 커버: -40˚F ~ +212˚F(-40˚C ~ +100˚C)
터프 커버 및 슈퍼 터프: -40˚F ~ +257˚F(-40˚C ~ +125˚C)
글로벌코어 카탈로그 바로가기
호스, 피팅, 장비 카탈로그 바로가기
"어떠한 작업 환경에서도 견딜 수 있도록 설계된 글로벌코어 유압호스는 전 세계 OEM 및 사용자의 첫 번째 선택입니다."
파카 엔지니어에게 1:1 문의하기
(글로벌코어 유압호스 카탈로그 및 브로셔 / 제품 및 기타 문의 등)
이메일
*
회사
성
이름
휴대폰 번호
문의 사항
웹사이트 이용 약관 참조를 이해하였으며 Parker의 개인 정보 보호 정책에 동의합니다.
*
개인정보보호법 및 관련법규를 준수합니다. 자세히보기 https://discover.parker.com/privacy-LP-ko
기술, 애플리케이션, 뉴스 업데이트를 받고 싶습니다.
이메일 수신 후 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.
소셜미디어
YouTube
네이버 블로그
카카오톡
링크드인
Parker Hannifin
홈페이지 바로가기
제품 보기
회사 소개
대리점 안내
견적 문의
파카하니핀 커넥터 (Parker Hannifin Connector)
경상남도 양산시 유산공단 4길 77 (626-230)
Tel: 055-371-3425~3426
Email: parkerkr@parker.com
www.parker.com/ko
© PARKER HANNIFIN CORP 2022