파카의 실험실용 가스 발생기
자사의 특허 기술을 사용하여 제품의 신뢰성, 효율성긴 수명을 보장합니다.

왜 파카의 가스 발생기가 여과, 정화 및 가스 생성 기술 분야에서 인정받는 리더인 이유를 확인하세요!

Parker 고순도 실험실 가스 발생기 - 혁신과 신뢰의 역사

Parker는 수소 가스 발생기, 질소 발생기, 제로 공기 발생기 등과 같은 다양한 응용 분야의 분석 기기를 위한 실험실 가스 발생기 제품을 제공합니다.

파카의 모든 실험실 가스 발생기는 NFPA 50A 및 OSHA 1910.103 규정을 준수하며 CSA, UL 및 IEC 61010과 같은 세계적인 실험실 표준을 충족하도록 제작된 업계 최고 제품입니다.

Parker 실험실용 가스 발생기
파카는 연료 가스, 연료 및 운반 가스 응용 분야를 위한 수소 발생기를 제공합니다. 모든 발전기는 NFPA (National Fire Protection Agency) 및 OSHA(Occupational Safety and Health Association)의 엄격한 안전 지침을 준수합니다. 제품정보 확인(영문)
파카는 LCMS 및 용매 증발용 질소 발생기, LCMS용 3중 가스 발생기, ICP 분광계용 초고순도(UHP) 질소 발생기, GC 및 메이크업(make-up)용 제로 질소 발생기를 제공합니다. LCMS 제품 (영문) 카탈로그 / 질소발생기 프로모션 페이지 바로가기
파카의 제로 에어 발생기는 표준 압축 공기 공급 장치에서 총 탄화수소 함량이 0.05 미만인 초고순도 제로 에어를 생성합니다. 이러한 플러그 앤 플레이 시스템은 복잡한 절차나 인력이 들어가는 모니터링 작업이 따로 필요하지 않습니다. 제품정보 확인(영문)

기술 백서 다운로드


필요한 가스를 공급하는 방법은 장비의 필요 사항을 충족하는 방식으로 적절한 가스를 공급할 수 있어야 하며 필요한 순도와 유량 및 압력을 제공할 수 있어야합니다. 또한 실험실 안전성, 신뢰성, 잠재적 확장 가능성을 포함하여 최적의 가스 공급 방법을 고려해야 합니다. 이 기술 백서에서는 실험실에 필요한 가스를 가장 효과적으로 제공할 수 있는 방법에 대해 설명합니다.
양식을 작성하시면 열람이 가능합니다.
아래의 간단한 양식을 작성하시면 "실험실에 적합한 가스 발생기 선정 방법 - 5가지 주요 포인트" 기술 백서를 다운로드 하실 수 있습니다.
개인정보보호법 및 관련법규를 준수합니다. 자세히보기 https://discover.parker.com/privacy-LP-ko
이메일 수신 후 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.

왜 파카의 실험실용 가스 발생기가 업계의 리더일까요?
  • 파카는 1980년에 이미 신뢰성, 순도 및 긴 수명으로 잘 알려진 소형 프로파일 실험실용 가스 분리 발생기를 대량으로 제작한 역사가 있습니다.
  • 우수한 성능과 장기적인 신뢰성을 보장하기 위해 파카의 품질 및 제조 시스템은 ISO 9001 품질 표준에 따라 유지되고 인증 회사인 DNV Industry Inc.에 등록되었습니다.
  • 파카 실험실 가스 발생기는 비용효율적이며 18개월 이내에 구입한 비용 이상의 가치를 돌려다 주며 가스 실린더에 비해 연간 비용이 10분의 1만 들어 매우 효율적입니다.
  • 모든 파카의 가스 발생기는NFPA 50A 와 OSHA 1910.103 규정을 충족하며 CSA, UL 및 IEC 61010과 같은 세계적인 실험실 표준을 충족하도록 제작된 업계 최고의가스 발생기입니다.
  • 파카의 실험실 가스 발생기는 파카 독자 특허 기술을 사용하여 업계에서 가장 높은 가스 순도 수준을 생성하며, UHP 수소 발생기의 경우 최대 99.9999999%까지 고순도 가스를 생성합니다.
  • 파카의 제품은 Agilent, ThermoFisher, Waters, Shimadzu, Sciex, Perkin Elmer 등 여러 기업을 포함하여 전 세계적으로 40,000개 이상의 설치 기반을 갖춘 입증된 선택입니다.
 

수소 및 질소용 실험실 가스 발생기에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

지금 바로 문의하세요!
필요 제품에 대한 견적 및 문의 사항을 메세지에 남겨주시면 신속히 답변 드리겠습니다.
파카하니핀 코리아 (Parker Hannifin Korea)
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B, 11층
Tel: +82 2 559 0400
Fax: +82 2 559 0410

© PARKER HANNIFIN CORP 2022