HOME  I    Semicon Main Page   I   UHP Regulator    I     UHP Valve    I      PFA&PTFE     I    RAC Products   I       문의하기
Parker is a leading manufacturer of fluid control for liquid & Gas process control and application.
Ultra High Purity products are Specialized for Semiconductor industry, ensures safety and provide reliable performance

PARKER SEMICONDUCTOR FLUID CONTROL APPLICATIONS
Specialty Chemicals
CCSS / SDS는 반도체 생산 장비에 특수 케미컬/슬러리를 안전하고 안정적으로 공급하는 장치입니다.
Bulk Gas / BCBS
BSGS는 대형 실린더, Y형 실린더 또는 리시버 트레일러와 같은 하나 또는 두 개의 벌크 공급 분배 시스템에 가스를 분배합니다.
MV-12, MV-22, PV-22
UHP PFA 다이어프램 밸브
  • 정밀하게 가공된 바디가 특징
  • 뛰어난 누설 무결성 (Leak integrity)
  • Fluoropolymer로 코팅된 SUS 스프링으로 내부식성을 보장
  • 광범위한 유체와 호환 가능
  • 일체형 PTFE 다이어프램으로 긴 라이프사이클을 보장 (MV-12)
PR-1
PTFE Fluoropolymer 압력 레귤레이터
  • Tongue & Groove 다이어프램
  • PTFE로 정밀하게 가공된 일체형 다이어프램 레귤레이터
  • 내부 SUS 스프링으로 긴 라이프사이클 보장
  • Parflare및 다양한 포트에 호환 가능
  • 유체에 노출되는 금속 부품이 없어 내부식성이 강함
CV-1 & CV-3
PTFE 체크밸브
  • 업계의 요구에 맞춘 대형 사이즈(CV-3)의 PTFE 체크밸브 제공
  • 순수 고순도 Fluoropolymer로 제작되어 모든 화학물질에 사용 가능
  • 특수한 디자인은 매우 낮은 크래킹 압력, 대유량 및 높은 누설 무결성을 제공
  • 역류방지에 뛰어난 제품 퍼포먼스 보장
  • Tongue & Groove의 외부 씰링
Parflare, Parbond, PFA 피팅
  • 뛰어난 누설 무결성을 보장하는 Leak Tight 피팅
  • 순도의 PFA재질로 표면미립자 생성을 최소화  
  • 측면 하중 또는 진동 어플리케이션에 사용 가능(Parflare)
  • 표준 너트 이외에도 특정 어플리케이션을 위한  Titanated filled PFA너트 제공 가능
MV-13, PFA 수동 니들밸브
  • 진공에서 100 psig까지 완벽하게 작동
  • 일체형 PFA 스템/핸들 및 본체로 뛰어난 내부식성과 긴 라이프사이클 제공
  • PTFE 페룰 및 Non Wetted 부품(PTFE, PVDF)로 내구성이 뛰어나며 유지보수에 장점  
  • 다양한 크기의 오리피스로 고객의 요구에 맞춤 가능
Custom Assembly (CASY)
  • 고객맞춤형 조립 가능
  • 밸브, 매니폴드 스타일, 용접, 표면 마운트 등의 스타일  
  • 처리량을 높이고 매체의 순도를 보장하여 가동중지 시간을 줄임.
  • 효율적이고 고객 맟춤의 솔루션을 제공

반도체제조(FAB) 어플리케이션 및 반도체 산업 트렌드 백서

글로벌 반도체 산업은 통신, 컴퓨팅, 의료, 온라인 서비스 및 자동차를 포함한 산업의 칩 수요 증가에 의해 주도되고 있습니다. 앞으로도 전 세계적으로 다양한 산업 분야에서 칩에 대한 수요는 계속해서 증가할 것으로 예상됩니다. Parker는 증가하는 수요와 기술 발전에 발맞추어 반도체는 제조의 새로운 디지털 시대인 인더스트리 4.0에서 앞으로 나아갈 것입니다.

  • 성장을 주도하는 애플리케이션
  • 글로벌 반도체 부족.
  • 글로벌 수요충족을 위한 생산량 추가.
  • 전문 반도체 제조 장비.
  • 최근 반도체 기술의 발전.
  • ALD 및 ALE 프로세스.
  • 오염 통제.
클릭하면 자료 열람이 가능합니다.
아래의 폼을 작성 하시면 반도체 산업 트랜드 백서와  파카의 반도체 솔루션 자료를 확인 하실 수 있습니다.
그 외 기술문의 사항도 작성 해 주시면 빠른 시일내에 전문 엔지니어분이 답변 드리도록 하겠습니다.
(ex 홍)
(ex 길동)
견적, 기술, 구입, 기타 문의 등등
개인정보보호법 및 관련법규를 준수합니다. 자세히보기 : http://www.parker.com/privacy-policy
이메일 수신 후 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.

Parker Semiconductor Solution Video
Instrument Solutions for Gas Delivery System
Instrument Solutions for Chemical Delivery System

파카하니핀 코리아 (Parker Hannifin Korea)
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B, 11층
Tel: +82 2 559 0400
Fax: +82 2 559 0410

© PARKER HANNIFIN CORP 2022