MT Alliance™
MT Alliance™ est l’application logicielle de Micro Thermo qui propose une interface intuitive et performante pour gérer les systèmes de réfrigération, de CVAC et d’éclairage de votre supermarché. Dans une seule interface, MT Alliance fournit les applications pour configurer, contrôler, surveiller et analyser toutes les opérations quotidiennes de votre supermarché. La combinaison du logiciel MT Alliance et de la famille de contrôleurs intelligents distribués de Micro Thermo crée une solution de contrôle intégrée simple mais puissante pour les détaillants alimentaires.
EFM Workstation™
Le logiciel MT WEL–Web Energy Logger de Micro Thermo Technologies est la solution idéale pour les opérations des chaînes de supermarchés afin de gérer et d’optimiser les opérations énergétiques dans certains ou dans tous les magasins de leur entreprise. Utilisé en conjonction avec le MT Alliance existant installé dans un magasin ou utilisé en mode autonome, le Web Energy Logger fournit des services de surveillance de l’énergie, de délestage de charge en réponse à la demande et de tarification en temps réel. Cette nouvelle solution de gestion de l’énergie permet aux exploitants de supermarchés d’obtenir les dernières informations sur la consommation énergétique des magasins en temps réel, pratiquement partout dans le monde.
La passerelle de communication MT-560 et le nœud énergétique, installés localement dans le magasin, fait partie intégrante du Web Energy Logger. Ces éléments du système collectent les données énergétiques stockées et envoient ces données à une base de données centrale qui réside sur un serveur sécurisé situé à distance du magasin. Cette base de données est utilisée pour générer des rapports à partir des informations agrégées collectées. La sécurité est une priorité absolue et les solutions d’accès sont toujours développées en conjonction et en conformité avec les normes de sécurité informatique du supermarché.
Grâce à la technologie LonWorks utilisée dans le MT Energy Node, il n'y a aucun risque de perte de données en raison de problèmes de communication réseau.
Toujours à la fine pointe de la technologie, offrant les meilleures solutions en matière de contrôle et de surveillance des supermarchés, Micro Thermo Technologies et notre Web Energy Logger vous fournissent des données précises et complètes pour prendre des décisions éclairées et optimiser l'efficacité et les revenus des magasins.
MT WEL™ Web Energy Logger™
Le logiciel ‘Enterprise Facility Management Workstation’ (EFM Workstation de Micro Thermo Technologies est un produit innovant et puissant conçu spécifiquement pour répondre aux besoins des opérations des chaînes de supermarchés. EFM Workstation agit comme un outil de service à l'échelle de l'entreprise, offrant aux exploitants de supermarchés la possibilité d'effectuer une surveillance des équipements en temps réel et d'autres services avancés tels que la reconnaissance des alarmes, le délestage, les changements de consigne et de cédule, ainsi que la création de rapports et l'analyse des données à l'échelle de la chaîne.
La solution EFM Workstation optimise les coûts d'énergie et de maintenance en offrant la possibilité de coordonner les opérations énergétiques d'une chaîne entière à distance à partir d'un emplacement central, permettant un accès illimité à toutes les données du magasin.
EFM Workstation est utilisé en collaboration avec la plateforme MT Alliance de Micro Thermo, ce qui en fait une solution véritablement intégrée. Il n'est pas nécessaire de disposer de systèmes distincts pour la sécurité alimentaire, la gestion de l'énergie, la maintenance et l'analyse des données d'exploitation du magasin. Avec EFM Workstation et MT Alliance, tout est lié sous une seule plateforme unifiée.
Un ou plusieurs postes de travail EFM peuvent être reliés via un réseau d'entreprise ou via un serveur partagé situé dans un autre lieu à l'aide d'une connexion sécurisée telle qu'un VPN en conjonction et en conformité avec les normes de sécurité informatique.