Les principaux défis, tendances et opportunités
pour les fabricants OEM de moissonneuses-batteuses
Dans une optique de développement durable, les exploitations agricoles ressembleront de plus en plus aux entreprises technologiques, car elles intègrent le Big Data, les technologies et l'innovation afin de produire plus avec moins, et elles s'appuieront fortement sur les fabricants d'équipements pour cette expertise.
Par exemple, un agriculteur peut installer un capteur dont la taille ne dépasse pas la taille d'un grain dans une réserve de grains pour surveiller les niveaux d'humidité. Des capteurs peuvent également être fixés aux semoirs afin d'évaluer la densité du sol, ou intégrés aux moissonneuses-batteuses pour la cartographie des rendements et la documentation de la récolte.
Cette technologie permet aux agriculteurs de transmettre davantage de données. Avec les capteurs, les agriculteurs peuvent collecter des données sans précédent sur leurs terres agricoles, ce qui signifie une meilleure résolution des problèmes lorsque les choses tournent mal et un meilleur contrôle de ce qui fonctionne bien.
Découvrez comment la technologie des capteurs, les améliorations des produits et le confort accru de l'opérateur ont un impact positif sur le secteur des moissonneuses-batteuses.