UHP 반도체 PFA & PTFE 레귤레이터 밸브 & 피팅
UHP PFA & PTFE Regulator, Valve & Fitting
ENGINEERING IMPROVED PERFORMANCE AND RELIABILITY

Parker의 PFA & PTFE 제품은 반도체 제조(Fab) 장비 연결을 포함하여 초 고순도 (UHP) 및 부식성 화학물질 취급 시스템에 사용 하도록 제작되었습니다. 최소한의 불감부피(dead volume)와 누설을 방지하며 완벽한 밀봉을 통하여 가동정지 시간을 최소화 합니다.  고순도(UHP) PFA 또는 PTFE로 제작되어 표면미립자, 총 유기탄소(TOC) 및 음이온 발생을 최소화 하여 청결공정이 중요한 작업에서 뛰어난 성능과 신뢰성 있는 결과를 보장합니다.

PTFE 체크밸브 CV시리즈 CV-1, CV-3
  • Tongue & groove  외부씰로 확실한 몸체 밀봉
  • PTFE 스프링을 사용하며 O링이 없음
  • 부식성이 높은 많은 공정 유체들과 호환 가능

PFA 다이어프램 밸브
  • 스테인리스 스틸로 코팅된 불소 중합체 스프링사용으로 강력한 내부식성
  • 광범위한 유체와 호환 보장
  • 긴수명을 보장하는 일체형 PTFE격막 장착  
Download Document
& Contact Parker

아래의 폼을 작성 해 주시면 반도체제조(FAB) 어플리케이션반도체 산업 트렌드 백서를 다운 받을 수 있습니다. 그 외 기술 문의는 남겨주시면 답변 드리도록 하겠습니다.
(ex 홍)
(ex 길동)
견적, 기술, 구입, 기타 문의 등등
개인정보보호법 및 관련법규를 준수합니다. 자세히보기 : http://www.parker.com/privacy-policy
이메일 수신 후 언제든지 구독을 취소하실 수 있습니다.
파카 UHP PFA & PTFE 제품 확인하기
파카하니핀 코리아 (Parker Hannifin Korea)
경기도 성남시 분당구 대왕판교로 660, 유스페이스1 B, 11층
Tel: +82 2 559 0400
Fax: +82 2 559 0410


© PARKER HANNIFIN CORP 2021