Al finalizar el curso el participante logrará conocer la oferta general de la línea de Instrumentación, así como también, conocerá el procedimiento adecuado para realizar un ensamble de conexión con tubo de acero inoxidable las diferentes tecnologías en conexiones Parker con base al manual técnico 4300 Parker.
Temario
-Introducción a Instrumentación
-Series CPI
-Series A-Lok
-Válvulas de bola
-Tubo de acero Inoxidable
-Preparación de tubo de acero inoxidable
-Ensamble de tubo con conexiones CPI / A-Lok
Requisitos
-Conocimiento básico en hidráulica
-Learning Path Instrumentación en PLI
Material de soporte
- Manual / Guía del curso
-Muestras CPI / A-Lok
-Muestras de tubo inoxidable
-Brochures Instrumentación
Costo
-El costo del curso será de $5,000.00 + IVA
-El monto del mismo se cargará por medio de una nota de cargo.
IMPORTANTE: Los participantes con calificación aprobatoria de 80% en el examen final exentarán el pago.
Ubicación
A continuación encontraras en lugar donde se llevara acabo el curso y el hospedaje sugerido, da clic sobre el mapa para conocer la ubicación exacta
Lugar:
Parker Hannifin – Motion & Control
Hospedaje Sugerido:
Courtyard by Marriott Toluca Airport
Registro
Llena el siguiente formulario para completar tu registro, una vez que recibamos la información serás contactado para confirmar tu asistencia.