Au fil des ans, le système de direction orbitrol est devenu un standard dans les machines mobiles.
Ce système offre en effet de nombreux avantages. Il s'agit en effet d'un système éprouvé et fiable. Cependant, le système de direction orbitrol présente quelques inconvénients. Un système Steer-by-Wire, dans lequel la connexion hydromécanique entre le volant et les vérins de direction est remplacée par des organes électroniques, permet d'automatiser les machines. L'installation du système est en outre plus facile et offre un confort accru pour l'opérateur. Ces avantages permettent également de bénéficier d'un rendement énergétique élevé.