Warum eine serielle Architektur wählen?
Eine serielle Kühlkreislaufarchitektur reduziert Leckstellen, Rohrleitungen, die Komplexität der Durchflussregelung (ermöglicht eine geringe Anzahl von Anschlüssen), erhöhte Durchflussbeschränkungen und benötigt eine leistungsstarke Wasserglykolpumpe).
Welche technischen Parameter eignen sich für eine serielle Kühlkreislaufarchitektur?
Wenn die Umgebungstemperatur Ihrer Anwendung ca. 10°C von der empfohlenen max. Wasserglykol-Eintrittstemperatur für Motor und Umrichter entfernt ist (Verwendung der seriellen Architektur für GVM / GVI nur mit Zustimmung von Parker).
Was schließt eine serielle Kühlkreislaufarchitektur aus?
Wenn die Austrittstemperatur des Umrichters höher ist als die empfohlene Motoreintrittstemperatur.