QDC - Leise DC-Kühler: 24 VDC und 600 VDC
Leise Luft-Flüssigkeitskühler
24 VDC / 600 VDC
Anwendungen
Größe des Kühlers
Die QDC-Luft-Fluid-Kühlerserie von Parker bietet eine einzigartige Kühllösung für den elektrifizierten, mobilen Markt.
begrenzter Bauraum
Bedarf an hoher Kühlleistung
längere Betriebszeit und geringere Batteriekosten
Einhaltung von Gesetzen und Lärmschutzvorschriften
20-30% effizientere Kühlmatrix
geräuscharmer Lüfter und Lüftergehäuse
Hochleistungslüfterantrieb mit integriertem Wechselrichter
Lüfterdrehzahlregelung von 1200 U/min bis 4750 U/min
20-30% mehr Kühlleistung
leiser Betrieb
geringerer Platzbedarf
einstellbare Kühlleistung
flexible Drehzahl spart Strom
Vergleich der Kühlertechnologie bei 44 kW Kühlleistung.
Jetzt Katalog herunterladen
Produktseiten ansehen
Wir helfen Ihnen gerne.
Jetzt Kontakt aufnehmen.